Problemas que afetam a infraestrutura de telecomunicações têm impacto imediato na confiabilidade do serviço. Redes móveis e de banda larga em funcionamento são essenciais para empresas e assinantes privados. Videoconferências, trabalho remoto, IoT, tudo depende de uma conexão estável. A proteção máxima para a infraestrutura é, portanto, decisiva em todas as áreas da vida cotidiana.
A Rittal oferece armários para exterior e os recursos de controlo climático apropriados como standard, para fornecer proteção máxima para os seus sistemas e equipamentos externos. Quer se trate de:
- FTTH – fibra até a casa
- FTTC – fibra até o meio-fio
- FTTX – fibra para o X
Beneficiará das nossas soluções normalmente disponíveis em apenas 24/48 horas e poderá proteger a sua infraestrutura da melhor maneira possível, em qualquer lugar.
A proteção contra vandalismo e acesso não autorizado é crucial no setor de telecomunicações, portanto, os armários devem ter altas taxas de resistência.
Ao mesmo tempo, as soluções externas devem suportar condições climáticas adversas e severas. Os armários da Rittal são impressionantes! Eles têm uma vida útil longa e reduzem os custos operacionais.
Ambiente 4
Extremo ao ar livre
A infraestrutura de telecomunicações é geralmente encontrada em áreas acessíveis ao público e corre o risco de acesso potencial por pessoas não autorizadas, bem como condições climáticas severas e substâncias agressivas e corrosivas. Armários de alta qualidade com classificações de resistência que impedem o acesso e oferecem proteção máxima contra corrosão representam a resposta a estes desafios do Ambiente 4.