Acessórios para VX25

Portas/fechos

Portas e fechos para facilidade e segurança no acesso aos armários e racks. Variantes de portas, configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes com design industrial e para TI, visores para facilidade no controle visual, sistemas de puxadores e fechos, dobradiças e acessórios para instalação nas portas.

Portas/fechos

Variantes de portas

Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela...

Portas/fechos

Dobradiça de 180° para VX

Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°, sem necessidade de processamento mecânico.

Portas/fechos

Sistema modular de climatização

A unidade de climatização está integrada na porta do armário, em perfeita harmonia com o design geral da instalação. Facilidade na substituição da porta existente, sem necessidade de usar...

Portas/fechos

Configuração frontal modular

Para dividir as diferentes áreas funcionais no armário. As portas parciais com e sem visor podem ser combinadas aleatoriamente entre o acabamento frontal superior e inferior. A frente modular pode ser montada no sistema de armários...

Portas/fechos

Sistemas de fecho

Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas...

Portas/fechos

Porta, lado interno

Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.

Portas/fechos

Visor e painel de comando

Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.

Portas/fechos

Régua de legenda para VX, TS, VX SE

Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta, incluindo plástico transparente para proteção e material de fixação.