- Nº do item:
- IW 6900.710
- Modelo
- Porta design, porta traseira
- Material
- Armário, porta design e porta traseira: chapa de aço
- Superfície
- Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Acabamentos decorativos: RAL 7015
Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais
Chapas de base tripartidas
Pés de nivelamento
Porta design, porta traseira
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
-
IW Industrial Workstation, armário, largura x altura x profundidade: 600x900x600 mm, porta design na frente, porta traseira