- Nº do item:
- SV 9342.004
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento PLS 1600, disjuntor máx. 1200A, DIVQ/7
- Nota sobre o código de referência
- Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.
- Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
- Modelo do suporte de barramento
- PLS 1600 PLUS
- Quantidade de polos
- 4 polos
- Adequado para barras
- PLS 1600
- Com fixação interna
- Sim
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 2,276 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SV RILINE60 SUP. BARRA PLS1600+4POL -4pç