- Nº do item:
- SV 9683.308
- Descrição do produto
- Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 696 mm
- Dimensões
- Comprimento: 696 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Barra de Suporte Disjuntor ACB, para VX 800mm