- Nº do item:
- SV 9683.328
- Descrição do produto
- Para fixar o trilho de suporte de disjuntores no perfil do armário ou na lateral do espaço funcional.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 4,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Suporte de Montagem ACB, para VX 800mm