Caixas AX IT para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável

Nº do item: AX_IT 7643.350

Caixas para TI para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial. Com trilho perfilado de 19" com profundidade variável e placa flangeada com régua de escova para introdução dos cabos na base da caixa. Grau de proteção até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada).

Nº do item:
AX_IT 7643.350
Descrição do produto
Caixas para TI com base AX para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial.
Vantagens
Caixa para TI completamente pré-montada para a instalação direta de componentes de 19" para TI graças aos trilhos perfilados com profundidade variável
A estrutura de caixa soldada completamente fechada assegura o nível máximo de segurança dos componentes até IP 66
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Aproveitamento máximo do volume interno com estrutura extremamente compacta
Montagem interna personalizada
O recorte máximo na base da caixa com placas flangeadas otimizadas aumenta até 33% o espaço para o roteamento dos cabos
Facilidade na introdução dos cabos pelo lado de trás por uma placa flangeada com régua de escova integrada
Aplicações
Caixas para TI para aplicação industrial
Integração segura e protegida da TI diretamente no processo de suas instalações de produção
Material
Chapa de aço
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Montagem interna: galvanizada
Basic color
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa pra TI pré-montada totalmente fechada com porta com dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa flangeada com régua de escova
Trilho perfilado de 19" na frente com ajuste da profundidade em intervalos de 25 mm montado em 4 trilhos para instalação interna
Cantoneiras de montagem
Trilho com perfil em C montado no painel traseiro
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 350 mm
Profundidade de montagem
278 mm
Altura de montagem dos componentes
12 UA
Posição de instalação da porta
À direita, podendo ser instalada à esquerda
Quantidade de fechos
2
Instalações possíveis
Cantoneira pré-montada incluindo trilho com perfil em C para fixação de cabos
Cantoneira para montagem de um trilho de aterramento central
Cantoneira para montagem de uma régua de tomadas de 19"
Nota
Versão com aprovação UL sob consulta
Material básico
Chapa de aço
Fecho
Modelo do fecho: Lingueta com fecho de palheta dupla de 3 mm
Quantidade de fechos: 2
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 10 (caso solicitado, até IP 66)
Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
Placa flangeada
Tamanho: 7
Quantidade: 1
Quantidade de fechos
2
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
23,42 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177942400
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas