Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2019
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de armários VX e VX SE:
8618451
- Nº do item:
- SZ 2404.000
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta.
- Cor
- RAL 7033
- Escopo de fornecimento
- Plaquetas de legenda
Plástico transparente para proteção
Material de fixação - Espessura do material
- 0,75 mm
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Altura: 29 mm - Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrição do produto
- REGUA IDENTIFICACAO 800
- Documentação
- Info sheet