- Nº do item:
- SZ 2482.730
- Modelo
- Tomada RJ45 de parede em tomada interna
- Descrição do produto
- Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.
- Vantagens
- Acesso rápido em casos de manutenção
- O grau de proteção da caixa permanece inalterado
- Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor
- Capa de proteção que não se perde
- Material
- Invólucro: latão
Tampa: alumínio
Vedação: poliamida
- Superfície
- Invólucro: niquelado
Tampa: anodizada
- Para laterais com espessura (máx.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP67 com a capa de proteção fechada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,058 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177550247
- ETIM 7.0
- EC001121
- ECLASS 8.0
- 27440390
- Descrição do produto
-
SZ RJ45 EXTENSÃO jack/jack