Sensor analógico do fluxo de ar CMC III
- Artigo não.:
- DK 7030140
- Modelo
- Sensor analógico do fluxo de ar
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- O sensor do fluxo de ar CMC III dispõe de um sensor externo, montado na corrente de ar
- O sensor mede o fluxo de ar pela dissipação de calor, o que possibilita detectar oscilações no fluxo
- Aplicação: ventiladores, filtros, condicionadores de ar
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035 - Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Sensor de vazão de ar externo incluindo material para montagem - Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Borne
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 10
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 10
- Quantidade de terminais por PDU (máx.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE
- Método de medição
- Medição da temperatura diferencial
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,53 kg
- Peso bruto
- 0,536 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMC III Sensor analogico do fluxo de ar
- Documentação
- Manual de instruções
- Quick guide
- Fichas técnicas
- Graphics