Chassi de montagem 23 x 64 mm para VX, VX SE

Artigo não.: VX 8100743

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.

Artigo não.:
VX 8100743
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem. Montagem alinhada com o quadro do armário. Com os suportes adicionais, pode ser utilizado mesmo depois que a placa de montagem já tiver sido instalada, além de estar preparado para ser cortado no comprimento desejado.
Vantagens
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 chassis de montagem
4 suportes para montagem
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
No perfil vertical do armário VX SE, em combinação com trilho adaptador VX
Entre dois chassis no nível de montagem interno
null
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,454 kg
Peso bruto
1,92 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177924512
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 800 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Load brochure
Manual de instruções