Travessa de profundidade para kit de montagem ISV

Artigo não.: SV 9666732

Para fixação do kit de montagem ISV no armário.

Artigo não.:
SV 9666732
Descrição do produto
Para fixação do kit de montagem no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Profundidade: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,04 kg
Peso bruto
3,04 kg
PCF/emb (cadle to gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
VX Travessa p/prof.400/500/600mm ( 2Pç )