Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
- Artigo não.:
- SV 9683304
- Descrição do produto
- Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 296 mm
- Dimensões
- Comprimento: 296 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2,18 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177937543
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 400 mm)
- Documentação
- Manual de instruções