Com perfurações integradas.
- Artigo não.:
- SV 9685544
- Material
- E-Cu estanhado
- Dimensões
- Comprimento: 300 mm
- Diâmetro
- 40 mm x 10 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,1 kg
- Peso bruto
- 2,12 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,07
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- Descrição do produto
- SV Barra PE/PEN E-Cu estanhado, LA: 40x10 mm, C: 300 mm