- Artigo não.:
- DK 7979020
- Modelo
- Para conectores C14 e C20
- Descrição do produto
- A trava universal serve para impedir que os conectores IEC 60 320 C14 ou C20 sejam desencaixados acidentalmente. O travamento é ajustável e se adapta às formas convencionais de conectores. Isso aumenta a segurança do encaixe da maioria dos cabos de ligação geralmente disponíveis no mercado, independentemente da marca.
- Material
- Plástico (PA 12)
- Cor
- RAL 9005
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,084 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005