Processamento paralelo de caixas na área de usinagem de peças cúbicas nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para preparação mais rápida e maior produtividade.
- Artigo não.:
- AS 4050060
- Modelo
- Dispositivo pneumático de fixação
- Descrição do produto
- Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem de cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Nota
- O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somente deve ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas.
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Medidas para fixação das caixas máx.
- Largura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 300 mm - Medidas para fixação das caixas mín.
- Largura: 85 mm
Altura: 70 mm
Profundidade: 70 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrição do produto
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm