Prateleiras para colocar, por exemplo, caixas de armazenamento.
- Artigo não.:
- AS 4051055
- Descrição do produto
- Prateleiras para colocar, por exemplo, caixas de armazenamento.
- Vantagens
- Armazenamento minucioso
- Manuseio simples e fácil
- Dados técnicos
- O carrinho de cabos pode ser ampliado com até três prateleiras
- Nas prateleiras podem ser colocadas caixas de armazenamento com tamanho máximo de L x A x P: 400 x 150 x 300 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.050
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177960251