Composto por uma porca de expansão, que é encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação.
- Artigo não.:
- DK 2094400
- Modelo
- Tamanho do orifício de fixação: 9,5 x 9,5 mm
- Descrição do produto
- Este dispositivo de parafusamento é composto por uma porca de expansão que é simplesmente encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação. Ao apertar o parafuso, a gaiola da porca se expande fixando os elementos a serem montados. Área de aperto entre 1,2 e 4,5 mm. Parafuso com cabeça torx, bitola T 30.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Parafusos de cabeça chata
Porcas de expansão
Arruelas lisas em plástico - Dimensões
- Rosca: M6
Comprimento da rosca: 16 mm - Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
- DK UNIAO COM ROSCA M6X16 - 19" 50Pç