Quadro de fixação incl. esteira filtrante para acabamento da base soleira.
- Artigo não.:
- DK 7561500
- Descrição do produto
- Para cobertura do acabamento no elemento da base soleira. O quadro de fixação é inserido no acabamento da base soleira por trás do elemento filtrante. Classe de filtro G3 segundo DIN EN 779.
- Escopo de fornecimento
- Inclui quadro de fixação
- Adequado para
- Largura: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177221284
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
- DK ESTERA FILTRANTE
- Documentação
- Info sheet