Kit de transporte, para TS.
- Artigo não.:
- DK 7825900
- Escopo de fornecimento
- 4 rodas (2 manobráveis) incluindo material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Tipo de caixa: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Nota
- Somente para utilização em armários sem chapas, bandeja ou encaixe da base.
- Capacidade máxima de carga (estática) por componente
- 250 kg
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 6,1 kg
- Peso bruto
- 6,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- DK Kit para transporte, para TS IT, TX CableNet, sem chapas de base/bandeja de base/encaixe da base, 4 rodas (2 manobráveis), máx. 2.500 N por componente
- Documentação
- Info sheet