Laterais com vedações azuis do lado de fora. Os pontos de fixação encontram-se dentro da área de vedação.
- Artigo não.:
- HD 4000185
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para parafusar no interior
- Nota
- Com cada lateral instalada, a largura total do armário aumenta 25 mm
- Adequado para
- Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101