A placa de montagem pode ser deslocada mais 20 mm na profundidade, podendo ser instalada por trás.
- Artigo não.:
- VX 8617370
- Descrição do produto
- A placa de montagem pode ser deslocada mais 20 mm na profundidade, podendo ser instalada por trás.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Escopo de fornecimento
- 6 suportes
Inclui material de fixação - Instalações possíveis
- Para instalação da placa de montagem pelo lado de trás do armário: instalação alinhada com o quadro do armário, posição ± 0 mm. Em caso de manutenção, a placa de montagem pode ser retirada pela frente ou por trás
- Para aumento de 20 mm da profundidade de instalação dentro do armário: instalação atrás do quadro do armário, posição +20 mm, F= 3500 N
- Para parafusamento adicional da placa de montagem: em todas as posições de instalação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,82 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Kit de montagem multifuncional VX para placa de montagem