Para fazer a vedação dos cabos e condutores em aplicações nas quais o quadro de vedação é utilizado. Os módulos de vedação de 20 x 20 mm e 40 x 40 mm permitem ser utilizados em combinação.
- Artigo não.:
- SZ 2400920
- Modelo
- Módulos de vedação de 20 x 20 mm
- Descrição do produto
- Para fazer a vedação dos cabos e condutores em aplicações nas quais o quadro de vedação é utilizado. Os módulos de vedação de 20 x 20 mm e 40 x 40 mm permitem ser utilizados em combinação.
- Vantagens
- Os módulos de vedação permanecem fixados aos cabos
- Material
- Invólucro: poliamida
Vedação: TPE 2 - Nota
- 1 módulo de vedação de 40 x 40 mm ≙ 4 módulos de vedação de 20 x 20 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 64
- Para cabos com Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,07 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
- SZ MODULO ESTANQUE 20X20/4-6MM Pç10
- Documentação
- Info sheet