- Artigo não.:
- SZ 8800060
- Descrição do produto
- Uma introdução segura dos cabos, juntamente com as ilhós de guia de cabo, anéis isolantes. É montada em das chapas de base padrão. 
- Vantagens
- Especialmente adequado para cabos com diâmetros diferentes 
- Devido à simetria dos armários, as chapas para entrada de cabos também podem ser montadas na profundidade dos armários com as respectivas medidas, à esquerda ou à direita, de forma semelhante às chapas de base 
- Material
- Chapa de aço 
- Superfície
- Galvanizado 
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação 
- Quantidade de recortes
- 5 
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 600 mm
 Tipo de caixa: SE
 Tipo de caixa: PC
- Emb.
- 2 unid. 
- Peso líquido
- 0,874 kg
- Peso bruto
- 1,074 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Descrição do produto
- 
TS PlacaA ENTRADA CABO P/600MM ( 2 UNID )