Perfil central para entrada de cabos

Artigo não.: VX 8618804

O perfil é encaixado diretamente nas chapas de base. Se a chapa de montagem for instalada recuada para a frente, os cabos podem ser introduzidos diretamente em uma guia para fixação de cabos, sem necessidade de manter raios de curvatura amplos. Junto com a guia para fixação de cabos pode-se obter uma adaptação perfeita entre a entrada dos cabos e a placa de montagem.

Artigo não.:
VX 8618804
Vantagens
Montagem simples
Encosto em toda a superfície
Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário
Aplicações
Para encaixe nas chapas de base
Material
PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Vedação: poliuretano
Corte transversal: 30 x 25 mm
Escopo de fornecimento
Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
Nota
São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos
Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita)
Adequado para
Tipo de caixa: VX: = 1.600 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: Base do console CX
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,44 kg
Peso bruto
0,46 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
VX Section for cable entry, centre, for W: 1600 mm
Documentação
Info sheet