A peça de 1 UA dos perfis do adaptador, para montagem de subracks individuais e outras instalações.
- Artigo não.:
- SZ 8613010
- Descrição do produto
- A peça de 1 UA dos perfis adaptadores. Para a montagem de subracks individuais e outros equipamentos.
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 1 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Nota
- A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
- Kit de adaptadores (DK 7246.100) para armários com 800 mm de largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,204 kg
- Peso bruto
- 0,25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TS Peça de adaptação