Placas cegas horizontais de 482,6 mm (19") Para perfis adaptadores

Artigo não.: TS 8613040

Para a compensação entre os equipamentos de 482,6 mm (19") instalados em toda a altura do armário e na altura interna do armário.

Artigo não.:
TS 8613040
Descrição do produto
Compensação entre os equipamentos de 482,6 mm (19") instalados em toda a altura do armário e a altura interna do armário.
Material
Perfil em alumínio extrudado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Altura: = 1.600 mm
= 2.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,719 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177213159
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Tampa de cobertura