Carcase de comandă și Configurator de carcase
Configurarea se realizează pas cu pas și facilitează proiectarea dulapurilor de comandă pentru construcția de mașini, tehnologia de automatizare, distribuția energiei și aplicații industriale. Procesul de configurare digitală reduce semnificativ riscul erorilor de planificare și accelerează procesul de selecție.
Aplicații tipice:
- Sisteme de comandă industriale
- Construcția de mașini și instalații
- Proiecte de automatizare
- Proiecte în domeniul energiei și infrastructurii
- Producție și fabricație
Configurați acum dulapuri industriale de mari dimensiuni
Configurați acum dulapuri de mici dimensiuni și carcase.
Configurator pentru dulapuri de servere/rețea (Sisteme de dulapuri IT)
Configuratorul pentru dulapuri de servere/rețea sprijină planificarea infrastructurilor IT pentru centre de date, săli de servere și medii de tip „edge computing”. Utilizatorii pot personaliza dulapurile pentru servere în funcție de cerințele lor specifice, în ceea ce privește dimensiunea, capacitatea de încărcare, gestionarea cablurilor, ventilația și accesoriile.
Potrivit pentru:
- Centre de date
- Camere de servere
- IT industrial
- Edge computing
- Rețele de întreprindere
- Edge computing
- Rețele de întreprindere
Configuratorul de centre de date RiMatrix. Planificarea centrelor de date, accesibilă tuturor.
Cu ajutorul Configuratorului de centre de date, organizațiile pot planifica și asambla eficient soluții personalizate pentru centre de date. Acest instrument digital sprijină managerii IT, planificatorii de centre de date, integratorii de sisteme și managerii de infrastructură în configurarea rack-urilor IT, a componentelor de rețea, a sistemelor de alimentare cu energie, a soluțiilor de climatizare și a securității fizice a infrastructurii IT.
Domenii tipice de aplicare:
- Centre de date
- Medii de colocație
- Infrastructuri de tip „edge computing”
- Camere de servere corporative
- Rețele industriale și de producție
- Medii de tip cloud și cloud hibrid
- Aplicații IT critice cu cerințe ridicate de disponibilitate
Configurarea sistemelor de joasă tensiune Ri4Power
Instrumentul nostru de planificare Ri4Power inaugurează o nouă eră și stabilește standarde complet noi în planificarea echipamentelor de distribuție de joasă tensiune. Instrumentul ghidează utilizatorul rapid și eficient prin întregul proces de planificare, în pași simpli și logici.
Avantajele dumneavoastră:
- Structură simplă de prețuri pentru un sistem de distribuție de joasă tensiune
- Posibilitatea configurării pe baza unei schițe sau a unui caiet de sarcini
- Generarea listei de materiale și a schemei de dispunere, respectând reglementările specifice fiecărui echipament
- Calculul automat al secțiunilor conductoarelor de cupru
- Întocmirea documentației de verificare a proiectului, în conformitate cu standardul IEC 61 439
- Documentația sistemului, inclusiv instrucțiuni de instalare
- Servicii de asistență tehnică, inclusiv suport gratuit pentru planificarea proiectelor și elaborarea ofertelor
- Toate datele de proiectare rămân stocate local, pe computerul dumneavoastră
Accesați acum configuratorul pentru sisteme de joasă tensiune
Configurator pentru sisteme de brațe portante
Inginerii proiectanți și planificatorii pot selecta componentele adecvate pentru brațele portante, elementele de fixare și carcasele necesare, combinându-le într-o soluție completă. Simplu, rapid și precis. Configuratorul facilitează planificarea rapidă a proiectelor și sprijină crearea unor stații de lucru ergonomice în producție, inginerie mecanică și industria de proces.
Beneficii principale
- Configurare personalizată a sistemelor complete de brațe portante
- Planificare rapidă și ușoară a proiectelor
- Verificare automată a compatibilității componentelor
- Reducerea erorilor de planificare și comandă
- Grad ridicat de siguranță în planificare și investiții
- Economie de timp în etapele de proiectare și achiziție
Configurați acum un sistem de braț portant
Special pentru carcasele noastre de comandă din aluminiu:
Adaptate pentru a fi compatibile cu soluțiile celor mai frecvenți furnizori de panouri, carcasele pot fi configurate cu ușurință conform cerințelor individuale, în doar câteva clicuri.
IMPORTANT: Calculator pentru climatizarea tablourilor electrice – RiTherm
Redefiniți eficiența și descoperiți echilibrul perfect între rentabilitate și protecția echipamentelor atunci când planificați climatizarea tablourilor electrice. Prin calcularea pierderilor de putere, a temperaturilor ambientale și a condițiilor de operare, specialiștii în planificare dispun de o bază solidă pentru selectarea unei soluții de climatizare adecvate.
Calculatorul pentru climatizare vă ajută să răspundeți la următoarele întrebări:
- De ce capacitate de răcire are nevoie tabloul meu electric?
- Este suficientă ventilația sau este necesară o unitate de răcire?
- Cum pot fi prevenite supraîncălzirea și defecțiunile?
- Ce soluție de climatizare este potrivită pentru această aplicație?
Începeți acum calculul pentru climatizare (Veți fi redirecționat către Eplan Cloud)
Pentru chillerele noastre.
Selectați rapid și ușor chillerul potrivit pentru utilajul dumneavoastră și pentru răcirea proceselor.