Automotive

Plecați din pole position

Soluție industrială

Industria auto

În industria automobilelor, utilizarea produselor este reglementată de listele de omologare și de specificațiile echipamentelor de operare. Aceste standarde înseamnă, printre altele, avantaje în ingineria de proiect, în utilizarea la nivel mondial a...

Industria automotive se află în prezent în mijlocul celei mai mari schimbări din istoria sa: transformarea în mobilitate electrică. Gama de produse se extinde pentru a include vehicule electrice și se fac investiții enorme în dezvoltare și producție.

Cheia o reprezintă optimizarea proceselor de producție. Scopul final:: digitalizarea de la un capăt la altul a fabricilor până la lanțurile de aprovizionare, precum și utilizarea analizei datelor, a inteligenței artificiale și a tehnologiilor de eficientizare din punct de vedere energetic.

 

Rittal și EPLAN vă sprijină ca parteneri puternici. Ținem cont de întregul lanț valoric și gândim soluții în termenii proceselor dvs. Oferim soluții industriale și IT inovative cu o rată de succes internațional, soluții ce respectă standardele în domeniu beneficiind de experiența noastră vastă in domeniul automotive.

 

Accelerarea proceselor: În cursă cu Rittal și Eplan

Profitați de această oportunitate pentru a vă diferenția de concurență și a vă poziționa în prima linie cu cele mai recente soluții de la Rittal și Eplan.

 

Promisiunea noastră în materie de performanță:

  • Prin Infrastructură IT-soluțiile diversificate de la Rittal – de la un singur rack de rețea la un centru de date complet
  • Prin centrele de date Edge de la Rittal, pentru aplicații în Industry 4.0
  • Prin intermediul centrelor de date Edge în timp real și bazate pe inteligență artificială din German Edge Cloud pentru procesarea datelor industriale

Alimentare cu tensiune continuă în construcția de automobile

Schaper Steuerungstechnik

VX25 în practică

Fabricarea la timp a instalațiilor de distribuție electrică și respectarea termenelor de livrare solicitate reprezintă una dintre provocările majore pentru producătorii de instalații de distribuție electrică de dimensiuni medii. Noul VX25 de la Rittal...

Voith Turbo

Cheltuieli cu energia cu 70 % mai mici

În cazul climatizării dulapului de comandă pentru centrele de prelucrare în producția Voith Turbo, s-a identificat un potențial major de eficiență prin reechiparea cu unități de climatizare Blue e+ de la Rittal.