Optimizarea procesului de construcție a sistemelor de comandă și a instalațiilor de distribuție electrică

Valoare adăugată prin forțe unificate

Simplificarea complexității – este principiul de bază care face din Eplan și Rittal partenerii ideali pentru dvs. Soluțiile noastre vă accelerează procesele și vă cresc productivitatea. Noi optimizăm și industrializăm lanțul valoric în fiecare etapă și de-a lungul întregului proces, de la inginerie, achiziții și producție până la operațiuni și IT. Vă oferim posibilitatea de a ieși învingător din transformarea industrială către noile standarde ale Industry 4.0.

Obiectivul nostru: Am dezvoltat încă de ieri și avem în stoc astăzi soluțiile de care clienții noștri vor avea nevoie mâine.

Împreună, Rittal și Eplan sunt partenerii dvs. pentru viitor.

Pentru că noi gândim conform proceselor dvs.

Câștigătorul va fi cel care va regândi întregul proces

Rittal și Eplan se concentrează pe soluții software combinate, tehnologie de sistem și mașini pentru automatizare. Numai cei care oferă digitalizare și coerență a datelor în toate procesele și sistemele vor supraviețui în domeniul construcției de instalații de distribuție electrică. Cu un know-how combinat și soluții coordonate în mod optim de Inginerie, Achiziții și Producție bis Exploatare Rittal și Eplan se află împreună de partea dvs.

Inginerie

Cheia pentru o productivitate mai mare în construcția de dulapuri de comandă, constă în integrarea digitală și în coerența datelor de-a lungul întregului lanț valoric. Crearea de prototipuri digitale încă de la început - cu Digital Twin în centru - creează baza pentru o conexiune rapidă între procese și sisteme.

Achiziții

Niciodată nu a fost mai ușor ca astăzi să vă creați propriul produs dorit, să îl comandați și să îl primiți într-un timp foarte scurt. Soluțiile noastre de configurare și magazinul online sunt strâns legate de producția integrată digital în noua fabrică Rittal. Iar propriul lanț valoric al companiei beneficiază, de asemenea, de consecvența datelor în procesul de achiziții și nu numai.

Producție

Folosiți în producție utilajele complet automatizate și de soluțiile inovatoare de automatizare de la Rittal și Rittal Automation Systems. Geamănul digital din inginerie cu EPLAN servește drept prototip virtual și bază de date centrală pe parcursul întregului proces de fabricație.

Exploatare

După punerea în funcțiune, mașinile și utilajele trebuie să funcționeze în siguranță și permanent. Aceasta este condiția preliminară pentru o producție eficientă și de înaltă performanță. Și aici, EPLAN și Rittal vă sunt alături cu soluții inovatoare.

Valoarea dvs. adăugată: Datele coerente reprezintă factorul de succes, economisesc timp și costuri în procesul de creare a valorii adăugate, evită erorile și cresc productivitatea în mod durabil. În centru se află geamănul digital al produsului real, care leagă toate etapele procesului, de la inginerie electrică până la service. Produsele Rittal și Eplan oferă un sprijin complex în fiecare etapă și pe parcursul întregului proces: de la inginerie, achiziții și producție până la operare și IT. Și vă permite să stăpâniți transformarea industrială către Industry 4.0  într-un mod profitabil.

Rittal furnizează soluții IT și OT adaptate cu precizie pentru datele necesare și generate în procesul de producție. Acestea variază de la o arhitectură de sistem modulară și scalabilă la centre de date eficiente din punct de vedere energetic, cu concepte de securitate inovatoare pentru protecția fizică a datelor și a sistemelor, până la centre de date de tip „edge cloud” aflate în producție, care încorporează suveranitatea datelor, capacitatea de lucru în timp real și aplicații bazate pe inteligență artificială. Acolo unde industria și IT converg, Rittal oferă soluția potrivită.

Obiectivul nostru: să avem încă de azi răspunsul la întrebările de mâine. Și să oferim astăzi soluții de care veți avea nevoie mâine.

Crearea de valoare digitală prin suveranitatea datelor

Cerințele față de producătorii de dimensiuni medii sunt în creștere: Datele de producție trebuie să fie disponibile în timp real și, în același timp, volumele de date cresc exponențial. Pentru noi, accentul se pune întotdeauna pe securitatea datelor dvs.: De la soluțiile inovatoare de dulapuri Rittal, la propriile noastre soluții cloud operate și găzduite în Germania, la edge computing cu ONCITE, inclusiv soluții software IIoT pentru digitalizarea lanțurilor valorice, cum ar fi Industrial Track & Trace. Aflați aici mai multe despre ecosistemul IT - din industrie, pentru industrie.

"Inginerie și producție inteligentă – eficiență în construcția de dulapuri de comandă

Semnalul de start a fost dat în urmă cu cinci ani: Prin „Inginerie și producție inteligentă 4.0”, EPLAN, Rittal și Phoenix Contact au stabilit o cooperare tehnologică pentru ingineria de control și comutație cu scopul de a digitaliza procesele de inginerie și producție în general. Astăzi, această viziune s-a transformat în soluții verificate și testate care deschid calea către industrializare pentru companii. Acestea sunt utilizate în fiecare zi și asigură un proces eficient cu valoare adăugată care pune accentul pe un singur lucru, de la inginerie la producție, la exploatare și service: coerența absolută a datelor, bazată pe o „sursă unică a adevărului”.

Alexander Bürkle

Proiectare electrică cu geamăn digital

În prezent, compania Alexander Bürkle care are aproximativ 800 de angajați în 22 de locații din sudul Germaniei, se transformă dintr-un angrosist de produse electrice într-un furnizor de servicii care oferă clienților săi din domeniul tehnologiei...

Van Meer Industrial Services

Construcție de sisteme de comandă de nivel superior cu Rittal Automation Systems

În cadrul companiei Van Meer Industrial Services din Țările de Jos, un nou sistem digital de control al proceselor optimizează proiectarea, pregătirea lucrărilor și asamblarea finală.

Ripploh Tehnologie Electrică și Inginerie

Până la 1.500 de cabluri în opt ore

Obiectivul lui Andreas Ripploh este de a duce automatizarea tot mai departe. La compania sa Ripploh Elektrotechnik & Engineering, de exemplu, este acum în funcțiune un Wire Terminal de la Rittal, care crește semnificativ productivitatea în...