Finanțe

Digitalizare: Noi oportunități pentru domeniul financiar

Tehnologii precum blockchain și criptomonedele reprezintă noi provocări pentru industria financiară, dar mai ales oferă noi oportunități și posibilități pentru o mai mare eficiență și securitate. Rittal dispune de soluțiile potrivite pentru a satisface cerințele de gestionare și securitate a datelor ale instituțiilor financiare.

Tehnologiile inovatoare și formele de comunicare mobilă are captează, transmit și evaluează cantități mari de date și, astfel, creează noi structuri și procese, deschid oportunități vaste pentru ca instituțiile financiare să își extindă ofertele și serviciile. Datorită serviciilor bancare online, clienții își pot efectua tranzacțiile bancare oriunde și în orice moment, iar în ceea ce privește clienții corporativi, prin digitalizarea sectorului financiar devin posibile noi opțiuni de acțiune și domenii de activitate. Pentru bănci, se obțin noi informații despre ceea ce fac clienții lor corporativi cu banii pe care i-au primit de la bancă. În funcție de fiecare caz în parte, riscul unei tranzacții poate fi mai bine evaluat. Astfel, băncile sunt implicate mult mai direct în procese.

Disponibilitatea și siguranța sunt o prioritate

Noile posibilități tehnice sporesc disponibilitatea serviciilor. Clienții băncilor se așteaptă să își poată efectua tranzacțiile bancare prin diferite canale de vânzare, fiind posibilă alegerea liberă a canalului dorit, iar canalele să poată fi schimbate în voie. Această abordare „omnichanel”, urmărește obiectivul de a conecta toate canalele în așa fel încât o schimbare să fie posibilă cu ușurință în orice moment, iar satisfacția clienților să fie menținută sau chiar crescută prin disponibilitate continuă. Având în vedere provocarea digitală, disponibilitatea prin mai multe canale este, prin urmare, una dintre cele mai importante decizii strategice din sectorul financiar.

Blockchain-ul este o tendință care va schimba definitiv sectorul financiar. Această nouă tehnologie revoluționară permite crearea unui registru global care atribuie fără echivoc proprietatea și cu ajutorul căruia valorile pot fi transferate în câteva secunde, dacă este necesar. În cazul tranzacțiilor de plată, de exemplu, tehnologia blockchain permite tranzacții complet anonime între utilizatori, fără implicarea unui intermediar financiar central. Fiecare tranzacție este verificată și documentată de către toți participanții. Acest lucru face imposibilă manipularea ulterioară. Deși criptomonedele precum Bitcoin au făcut populară tehnologia blockchain în ultimii ani, aceasta oferă, de asemenea, oportunități și potențial în multe alte sectoare ale economiei. De exemplu, blockchain poate fi utilizat în sistemele electronice de tranzacționare, cum ar fi post-tranzacționarea. Dezvoltarea ulterioară a blockchain include, de asemenea, așa-numitele Smart Contracts (contracte inteligente). Blocurile de aici includ nu numai tranzacții financiare simple, ci și contracte întregi pentru valori mobiliare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, tranzacții la termen sau împrumuturi.

Pentru ca băncile și instituțiile financiare să profite la maximum de aceste noi oportunități, au nevoie de o infrastructură modernă și fără vulnerabilități în fața situațiilor critice, care să ofere reziliență și cel mai înalt nivel posibil de securitate cibernetică. Pentru că, odată cu creșterea potențialului sectorului financiar, cresc și oportunitățile pentru hackeri. O soluție modernă în domeniul securității IT ar trebui, pe de o parte, să facă față provocărilor transformării digitale și, pe de altă parte, să creeze o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioară.

Universal-Investment: Centru de date în timp record

Pentru a face față noilor cerințe ale pieței și creșterii dinamice a companiei, compania de gestionare a capitalului Universal-Investment a implementat un nou centru de date la sediul din Frankfurt am Main. În acest scop, compania și partenerul de proiect Canzler Ingenieure au optat pentru un centru de date modular RiMatrix S de la Rittal. Centrul de date este format dintr-o cameră de securitate proprie cu control al accesului și are, de asemenea, o structură de protecție suplimentară pentru a asigura o securitate suplimentară împotriva incendiilor, apei și fumului. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, sistemul UPS instalat în RiMatrix S intervine mai întâi, apoi un generator diesel disponibil în clădire preia alimentarea cu energie electrică pentru întreaga clădire.

Digitalizare

Digitalizarea creează noi modele de afaceri în industrie

Conectată și inteligentă: Digitalizarea vizează toate domeniile.

IT infrastructure

Data Centre Solutions

Modular container-housed data centres offer the ideal scalable solution. Whether customised for SME, cloud or edge applications or preconfigured data centre containers, our modular container system always offers you the perfect solution for your needs.