Cloud Computing

Cloud Computing reprezintă motorul digitalizării

Cloud computing oferă companiilor posibilitatea de a utiliza resursele IT în afara propriei infrastructuri prin accesarea serviciilor unui furnizor de servicii IT prin intermediul internetului (Public Cloud). Acest lucru permite absorbirea vârfurilor de capacitate sau utilizarea de software, stocare sau platforme fără a împovăra departamentul IT cu administrarea și întreținerea. În funcție de cerințe precum disponibilitatea, securitatea datelor și conectarea la sistemele proprii, pentru propria companie pot fi utilizate arhitecturi de cloud public sau hibrid, precum și cloud-uri private.

Baza pentru acest lucru este o infrastructură IT cu disponibilitate ridicată, care garantează conectarea în rețea a serviciilor și transmiterea de date.

Stăpânirea digitalizării prin standardizare

Profitați acum de oportunitatea de a impulsiona digitalizarea companiei dvs. cu soluții flexibile de infrastructură și cloud de la Rittal și companiile sale surori.

Promisiunea noastră legată de performanță:

  • Cu soluția integratăONCITE, care se bazează pe un centru de date edge cloud scalabil, cu disponibilitate ridicată, de la Rittal și German Edge Cloud și este echipat cu aplicații industriale precum Industrial Analytics, Virtual Factory și Tracke & Trace.
  • Împreună cu partenerii noștri, oferim soluții de infrastructură și cloud sub forma unui model „IT ca Serviciu”.
  • Împreună cu compania noastră soră German Edge Cloud, cu partenerii noștri și cu „Rittal Ecosystem IT“ oferim toate serviciile pentru întregul ciclu de viață al centrelor de date, de la un singur producător
  • Platforma de sistem deschis RiMatrix NG acoperă întreaga infrastructură OT și este extrem de flexibilă în fiecare dimensiune.
  • Cu rack-ul OCP (Open Compute Project) se pot reduce costurile de investiții și exploatare, consumul de energie și poluarea mediului
  • Standardul de 21”, cu o lățime de 600 mm, asigură cea mai bună utilizare posibilă a spațiului.
  • OCP este tehnologia de bază pentru unul dintre cei mai mari operatori de hyper-centre de date

Colocare

Infrastructuri optime pentru serviciile de colocare

Colocarea este un segment de afaceri important, în continuă creștere, fiind o zonă foarte importantă pentru operatorii de centre de date, în special pentru furnizorii de internet și cloud.

Industry 4.0

Eficiență sporită și noi modele de afaceri prin intermediul fabricii inteligente

Prin interconectarea și digitalizarea producției, companiile pot răspunde așteptărilor tot mai mari ale clienților în ceea ce privește individualizarea, calitatea și livrarea rapidă a produselor.

Edge Computing

Echipat pentru transformarea digitală cu Edge Computing

Edge Computing creează condițiile pentru aplicații în timp real și pentru Industry 4.0. Multe industrii și companii beneficiază deja de faptul că Rittal le oferă această tehnologie puternică.