Produse alimentare și băuturi

Soluții de climatizare

Tehnologia inovatoare de răcire cu emisii reduse de CO₂ și soluțiile pentru distribuția eficientă a energiei de la Rittal sunt protejate în mod optim de carcase din oțel inoxidabil de înaltă calitate, conform cerințelor.

Soluții de climatizare, imagine de ansamblu

Climate control

Air cooling

Ambient air cooling units are ideal for dissipating heat loads exceptionally cost-effectively. Condition: The ambient air must be relatively clean and at temperatures below the required enclosure internal temperature. Use of a hose-proof hood enables...

Air-water heat exchangers, chillers

Air/water heat exchangers

Air/water heat exchanger for wall and roof mounting or integrated into the VX25 baying enclosure system. Ideal for use in harsh environments. Available in HD version for hygiene-sensitive product ranges.