Obiectivele climatice pentru industria maritimă au fost deja incluse într-o strategie a sectorului: Emisiile de carbon trebuie reduse cu cel puțin 70 la sută până în 2040, comparativ cu nivelurile din 2008. Acesta este obiectivul stabilit de Organizația Maritimă Internațională (IMO). A fost stabilită o direcție clară către decarbonizare. Acest lucru va necesita utilizarea combustibililor alternativi, precum hidrogenul verde și derivații săi, alături de optimizarea modului în care sunt utilizați combustibilii existenți, pentru a reduce nivelul ridicat actual al emisiilor.
Rittal sprijină industria maritimă în toate etapele parcursului său către o sustenabilitate sporită și o interconectare digitală extinsă. Soluțiile certificate pentru aplicații maritime îndeplinesc cerințele stricte ale societăților internaționale de clasificare a navelor și contribuie la desfășurarea fără probleme a operațiunilor maritime.
Pe lângă infrastructura IT scalabilă, Rittal oferă soluții performante pentru sisteme electrice. Gama de produse se extinde de la carcase compacte individuale, trecând prin sisteme de dulapuri modulare de mari dimensiuni, până la sisteme sigure de distribuție a energiei și soluții inovatoare de climatizare. Unitățile eficiente energetic Blue e+ Dynamic cooling sunt certificate DNV și asigură o răcire fiabilă chiar și în condiții dificile. O rețea globală de service este disponibilă non-stop pentru a oferi asistență clienților – de la instalarea inițială până la mentenanța operațională. Această abordare holistică minimizează perioadele de nefuncționare și îmbunătățește performanța pe întregul lanț valoric maritim.
Consistența datelor în construcția navală
Una dintre cele mai mari provocări din construcția navală modernă este integrarea completă a datelor pe întregul ciclu de viață al unei nave – de la planificare, prin inginerie și realizare, până la exploatare. O astfel de consistență a datelor aduce numeroase beneficii companiilor maritime, precum și furnizorilor și partenerilor acestora. Cross-system digitalizarea proceselor de planificare permite ca procesul de construcție navală să devină mai compact și mai eficient, conducând la o reducere semnificativă a etapelor de planificare, dezvoltare și coordonare pentru șantierul naval. În plus, dacă o structură consecventă a datelor este deja implementată în etapa de planificare a navei, aceasta creează premise importante pentru o desfășurare considerabil mai rapidă a activităților și pentru reducerea timpilor de așteptare în procesul de punere în funcțiune.
Utilizarea analizelor asistate de inteligența artificială și a inteligenței artificiale generative în procesul de proiectare și inginerie permite dezvoltarea unor variante de componente mai eficiente, de exemplu, precum și simularea automată a diferitelor scenarii – un beneficiu suplimentar valoros în cadrul lanțului valoric digital.
Consistența datelor facilitează, de asemenea, implementarea rapidă acolo unde trebuie efectuate modernizări pentru a îndeplini noile cerințe de mediu. Companiile implicate pot economisi resurse valoroase: șantierele navale beneficiază de o coordonare și o finalizare mai rapidă a lucrărilor, în timp ce companiile de transport maritim economisesc timp și bani datorită perioadelor mai scurte de renunțare la închiriere.
Rittal și Eplan oferă un lanț valoric complet digital pentru a maximiza eficiența și precizia în inginerie, proiectare și fabricație pentru sectorul maritim. Integrarea perfectă a software-ului Eplan cu portofoliul extins Rittal de soluții de climatizare, carcase, distribuție a energiei și infrastructură IT susține un proces de lucru automatizat, scurtează timpii de execuție a proiectelor și reduce riscul de greșeli. Folosind Eplan, este posibil să se producă un geamăn digital complet al navei cu toate componentele sale individuale și să se integreze acest model în structurile de sistem existente. Cu buzunarul digital pentru planul de cablare Rittal ePOCKET, documentația echipamentelor și a sistemului dumneavoastră este întotdeauna actualizată și, în acest fel, optimizează întreținerea și funcționarea.
Digitalizarea în continuă dezvoltare oferă un potențial suplimentar pentru creșterea eficienței – de exemplu prin operațiuni maritime interconectate, procese automatizate și sisteme inteligente de control. Inteligența artificială joacă, de asemenea, un rol tot mai important: aceasta completează soluțiile digitale existente și aduce beneficii precum planificarea și mai precisă a rutelor, mentenanța preventivă sau gestionarea dinamică a consumului de energie la bord. Navele autonome și porturile inteligente reprezintă, de asemenea, aspecte importante ale acestei evoluții.
Dinamica acestor inovații depinde de soluții de sistem flexibile și de centre de date performante, a căror funcționare fiabilă este garantată chiar și în cele mai solicitante condiții.
Transportul maritim este un element indispensabil al comerțului global, dar în același timp reprezintă și una dintre cele mai mari surse de emisii de CO₂ la nivel mondial. Pentru a-și menține statutul în transportul global, mobilitatea verde trebuie să devină realitate și pe mările și oceanele lumii. În prezent, intensitatea redusă a emisiilor de carbon din transportul maritim internațional poate fi atribuită în principal utilizării combustibililor alternativi, precum hidrogenul sau GNL. Astfel de combustibili sunt considerați o soluție foarte promițătoare pentru reducerea emisiilor provenite din combustibilii fosili și, pe termen lung, pentru stabilirea unor surse de energie fără emisii de carbon.
Pe lângă aceasta, electrificarea transportului maritim aduce mult mai mult decât un aer mai curat. Aceasta reduce nu doar emisiile, ci și poluarea fonică – cu beneficii corespunzătoare pentru calitatea vieții la bord și în regiunile de coastă. În același timp, facilitează utilizarea eficientă a energiei și integrarea surselor regenerabile de energie, precum energia solară și eoliană. În combinație cu sisteme avansate de control și monitorizare digitale, devine posibilă optimizarea proceselor operaționale, reducerea costurilor de mentenanță și extinderea disponibilității navelor.
Inteligența artificială poate oferi un sprijin direcționat acestor procese, de exemplu prin analizarea datelor operaționale pentru a identifica din timp uzura cu potențial de avariere (mentenanță predictivă) sau pentru a controla mai eficient utilizarea energiei.
Rittal crește eficiența și siguranța operațională prin soluții personalizate și sprijină în mod activ industria maritimă în eforturile sale de decarbonizare.
Carcasele și sistemele certificate pentru aplicații maritime sunt concepute pentru a face față cerințelor extreme ale utilizării în mediul maritim și respectă cele mai stricte standarde specifice industriei. Acestea reprezintă o platformă ideală pentru integrarea sistemelor de propulsie electrică, de exemplu propulsoare pentru manevrare, sisteme de pompare sau chiar sistemul principal de propulsie al navei, dar și pentru alte aplicații precum stocarea energiei și automatizarea navei.
Tehnologia foarte flexibilă de distribuție a energiei de la Rittal asigură disponibilitatea fiabilă a energiei electrice la bord în orice moment. Sistemul Ri4Power, certificat pentru aplicații maritime, poate fi utilizat pentru realizarea unor ansambluri de comutație de joasă tensiune sigure, testate și conforme cu standardele. În același timp, Rittal furnizează sisteme de bare colectoare – în special noua sa platformă de sisteme de bare colectoare de 60 mm RiLineX – pentru a susține distribuția energiei către cele mai diverse aplicații de la bord.
Soluțiile Rittal cu management inteligent al energiei și distribuție robustă a energiei sporesc eficiența energetică și contribuie la reducerea emisiilor. Carcasele de exterior, proiectate special pentru utilizarea în medii dificile, protejează componentele electronice sensibile și optimizează alimentarea cu energie de la țărm în porturile cu emisii reduse.
Perioadele de stagnare aparțin trecutului – porturile și navele container ale viitorului sunt concepute pentru o agilitate dinamică. Pe lângă decarbonizare, se acordă o atenție tot mai mare creșterii eficienței. Tehnologiile digitale sunt pregătite să devină noua busolă a industriei maritime. Acestea permit o planificare mai precisă a rutelor, un nivel sporit de siguranță și automatizarea proceselor repetitive.
Escalele în porturi devin, de asemenea, mai eficiente, deoarece digitalizarea, sistemele robotizate și procesele automatizate de manipulare asigură încărcarea și descărcarea mai rapidă a mărfurilor, iar navele petrec semnificativ mai puțin timp în staționare la cheu.
Datele în timp real și navigația autonomă promit reacții mai rapide și un management operațional mai eficient. Concepte precum porturile inteligente și navele inteligente oferă perspective pentru utilizarea unor volume din ce în ce mai mari de date în vederea îmbunătățirii eficienței operațiunilor maritime.
Rolul inteligenței artificiale
Inteligența artificială ridică acest potențial la un nou nivel prin modul în care susține procesele digitale, permite analizarea unor volume de date care altfel ar fi copleșitoare și identifică oportunități pentru optimizarea direcționată a operațiunilor. Beneficiile preconizate includ nu doar un consum redus de combustibil, ci și emisii mai scăzute.
Astfel de inovații depind de o infrastructură IT robustă, concepută pentru a rezista unor condiții extreme de operare, cum ar fi fluctuațiile de temperatură, umiditatea și vibrațiile.
Sistemele de răcire performante sunt esențiale pentru a asigura răcirea eficientă a componentelor IT în spații dens populate și pentru a maximiza durata lor de viață.
Soluțiile IT și de răcire Rittal oferă industriei maritime infrastructura necesară pentru aplicațiile cu volum mare de date. Rack-urile IT și soluțiile pentru centre de date, cu un nivel ridicat de rezistență, sunt concepute pentru a gestiona procesarea unor volume mari de date în condiții extreme și garantează cel mai înalt nivel de fiabilitate operațională. Răcirea eficientă menține sub control dezvoltarea căldurii, protejând astfel componentele sensibile și prelungindu-le durata de viață. Cu ajutorul „Liquid Cooling Package” (LCP), Rittal oferă o soluție independentă de încăpere și autonomă, care utilizează un schimbător de căldură aer-apă pentru a disipa sarcinile termice ridicate generate de rack-urile IT (servere).
Sistemele modulare de la Rittal permit o scalabilitate flexibilă și sprijină industria maritimă în implementarea transformării digitale.
Infrastructura portuară a viitorului va depinde de tehnologii sustenabile, pentru a reduce emisiile și a îmbunătăți calitatea vieții în orașele-port. Una dintre principalele abordări în acest context este instalarea sistemelor de alimentare cu energie de la țărm, care permit navelor să renunțe la utilizarea generatoarelor diesel de la bord în timpul staționării la cheu. Emisiile de zgomot și de poluanți sunt astfel semnificativ reduse, ceea ce este benefic atât pentru mediu, cât și pentru locuitorii orașelor-port.
Dezvoltarea porturilor cu emisii reduse este însă un demers care necesită investiții semnificative și presupune modernizarea infrastructurilor esențiale. Succesul depinde nu doar de conexiunile pentru alimentarea cu energie de la țărm, ci și de structuri energetice și de rețea de înaltă performanță, precum și de componente de protecție și control cu un grad ridicat de siguranță, pentru a garanta o disponibilitate ridicată și operațiuni stabile pe termen lung.
Prin intermediul carcaselor sale de exterior robuste, Rittal oferă soluții fiabile pentru implementarea sistemelor de alimentare cu energie de la țărm destinate facilităților portuare cu emisii reduse. Aceste carcase sunt proiectate special pentru utilizarea în medii dificile, protejează componentele electronice sensibile și asigură astfel funcționarea fără probleme a alimentării cu energie. Operatorii portuari și companiile de transport maritim pot avea astfel siguranța că investițiile lor în tehnologii prietenoase cu mediul beneficiază de protecție pe termen lung și pot fi utilizate în mod eficient.
Soluții de carcase certificate pentru aplicații maritime – Protecție fiabilă pe mare
- Certificate: aprobate de DNV, BV, Lloyd’s Register pentru aplicații maritime
- Robuste: rezistente la umiditate, vibrații și fluctuații de temperatură
- Protejate împotriva coroziunii: oțel inoxidabil și acoperiri speciale pentru medii saline