PRODUCEREA DE ENERGIE PENTRU SOCIETATEA COMPLET ELECTRICĂ

Electrificați-vă sistemul

Profitați de Tranziția Energetică Pregătiți-vă pentru viitor.

Electrificați-vă sistemul

Soluții pentru producerea energiei

Extinderea și conversia producției de energie va necesita un efort considerabil în următorii ani. Trecerea de la sistemele pe bază de cărbune, gaz și petrol la energia electrică din surse regenerabile duce la extinderea rapidă a multor sisteme de generare descentralizată. Funcționarea fără probleme este relevantă pentru sistem, deoarece este necesar să fie asigurată o sursă de alimentare permanentă.

Un studiu* din Norvegia arată că ponderea energiilor regenerabile va crește până în 2050 la 83% din producția de energie electrică. Concret, aceasta înseamnă că instalațiile fotovoltaice au o creștere de 20 de ori, iar instalațiile eoliene au o creștere de 10 ori.

Energie & Soluții pentru putere de la Rittal

Pentru a realiza în mod eficient renunțarea la sistemele cu combustibilii fosili, Rittal vă oferă soluții de sistem performante și optimizate din punct de vedere al costurilor, pentru energiile regenerabile. Componente standardizate cu structură modular vă facilitează proiectarea și configurarea sistemului. Gama de produse cuprinde

  • Cabinete de comandă
  • Sisteme de distribuție a energiei electrice
  • Sisteme de climatizare
  • Sisteme de automatizare pentru realizarea de aparate de comandă și de comutare
  • Service

Avantajele dvs. dintr-o privire:

  • Proiectare simplă și asamblare rapidă datorită soluțiilor de bază într-un sistem modular – Nu porniți de la zero, ci beneficiați de soluții deja gândite
  • Funcționare sigură, pe termen lung, datorită soluțiilor care necesită întreținere redusă și capacităților de protecție ridicate – ideal chiar și și în condiții solicitante de pe șantier
  • Posibilități de utilizare globală datorită respectării standardelor internaționale și a service-ului asigurat în întreaga lume
  • Toate dintr-o singură sursă – de la un partener competent, cu mulți ani de experiență și cu soluții tehnice verificate

* „Energy Transition Outlook 2022“ de la compania norvegiană DNV

Soluții tipice pentru producerea de energie

Carcase compacte

Carcase de plastic AX

Carcasele din plastic AX, opțional cu sau fără fereastră de inspecție, sunt ideale pentru aplicații în exterior. Numeroasele cupole de montaj din incintă oferă opțiuni individuale de configurare interioară într-un model cu pas de 25 mm, de exemplu, cu...

Carcase

Carcase pentru exterior

Carcasele pentru exterior sunt ideale pentru utilizare în exterior. Carcasele de perete CS și carcasele CS New Basic de la Rittal sunt disponibile din fabrică ca produse standard. Carcasele CS Toptec sunt soluția perfectă pentru proiectele dvs. de...

Controlul climatizării

Controlul climatizării exterioare

Funcționalitatea întâlnește siguranța - niciodată învinsă de intemperii. Soluțiile noastre de climatizare pentru exterior sunt ideale pentru utilizarea în aer liber. Unitățile cu ventilator și filtru cu hote rezistente la furtunuri, încălzitoarele și...

VX IT

Rack de rețea/server VX IT cu ușă vitrată, IP 55, cu unghiuri de montare de 482,6 mm (19"), standard

Dulap de rețea/server VX IT, închis, pentru controlul direct al climei, adaptat la dulapul specific. Instalație interioară de 482,6 mm (19") cu unghiuri de montare de 482,6 mm (19") în versiunea standard, disponibilă într-o gamă de variante...

Distribuția energiei electrice

VX25 Ri4Power

Un întrerupător de joasă tensiune sigur, cu design testat, pentru mașini, echipamente și distribuție de energie.

Povesti de Succes