Electrificați-vă sistemul

FIȚI PREGĂTIȚI PENTRU SOCIETATEA COMPLET ELECTRICĂ

Faceți-vă sistemele să fie pregătite pentru viitor - prin standardizarea în sectorul energetic

Fiți pregătiți pentru Societatea Complet Electrică

Provocările aduse de tranziția energetică

Protejarea climei și Tranziția Energetică pune enorme provocări în față companiilor. Fie că este vorba despre sectorul energetic, fie de sectorul industrial, pentru neutralitatea climatică se cer tehnologii și soluții ecologice care să îndeplinească cerințe complexe și să asigure competitivitatea pe plan internațional.

Timp pentru Societatea Complet Electrică

Pentru a stopa schimbarea climei, este necesar ca noi să reducem la minimum emisiile de CO2. Soluțiile pentru aceasta le aduce Societatea Complet Electrică – o societate care își obține energie electrică din surse regenerabile și își acoperă nevoile de energie în creștere într-un mod neutru sub aspectul emisiilor de CO2.

Pentru a face ca această viziune să devină realitate,

  • este necesar ca ieșirea din epoca combustibilii fosili să aibă loc cât mai repede
  • și se creeze o infrastructură sigură și de înaltă performanță,
  • care să furnizeze energie electrică în mod economic și la preț accesibil.
  • Totodată, este necesar să fie promovată utilizarea eficientă a energiei.

Sistemul tradițional cu o singură pistă „ e“ este înlocuit cu un sistem descentralizat, în care sistemele mai mici produc energie și o consumă direct sau o introduc în rețea.

Consecințele: complexitatea întregului sistem crește, iar infrastructura trebuie să fie adaptată, extinsă și regândită.

Dar această extindere stagnează. În loc să scadă, emisiile au atins un nouă valoare record în 2022. Ca națiune lider în domeniul industrial, noi trebuie să conducem progresul.

Cheia pentru succes constă în digitalizare și în rețeaua asociată a tuturor sectoarelor. Numai cu un efort comun al tuturor celor implicați vom putea să ne îndreptăm către o societate sustenabilă. Folosiți și oportunitatea – Electrificați-vă sistemul!

Sistemele energetice ale viitorului vor fi digitale, sigure și sustenabile.

Rittal și companiile sale surori, Eplan și German Edge Cloud vă oferă soluțiile potrivite de-a lungul întregului lanț valoric, de la proiectare și până la construcție și exploatare. Bazați-vă pe consecvența în digitalizare și standardizare și automatizați-vă procesele – pentru eficiența și siguranța viitoare a companiei dvs.

Problemele înseamnă și oportunități

Rittal susține industria energetică oferind un portofoliu adaptat, inclusiv soluții modulare, standardizate, pentru problemele specifice sectorului respectiv.

Aflați mai multe despre segmentele de piață și calea eficientă a energiei electrice:

Producerea energiei

Este necesar un efort considerabil la extragere și transformare

Renunțarea la sistemele cu combustibilii fosili duce la o extindere rapidă a sistemelor de generare descentralizate Funcționarea fără probleme este relevantă pentru sistem, deoarece este necesar să fie asigurată o sursă de alimentare permanentă.

Transmiterea energiei

Infrastructura rețelei – puternică, inteligentă, sigură pentru viitor

Ponderea tot mai mare a energiilor regenerabile va crea o presiune enormă asupra rețelei electrice și va duce la o creștere evidentă a complexității sistemului. De aceea, infrastructura energetică trebuie să devină mai transparentă, mai flexibilă și mai...

Stocarea energiei

Componente pentru sistemul energetic al viitorului

Energia electrică ”verde” nu este introdusă nici permanent și nici uniform în rețea. De aceea, pentru succesul Tranziției Energetice, stocarea energiei este absolut necesară pentru a menține rețeaua în echilibru.

Consumul de energie

Infrastructura de încărcare, eficiența energetică, cuplarea sectoarelor

Tranziția Energetică nu se limitează la distribuirea și stocarea energiei electrice. Este vorba despre managementul eficient al energiei, pentru reducerea consumului de energie electrică, precum și pentru creșterea mobilității electrice și cuplarea...

Electrificați-vă sistemul – Rittal vă oferă avantaje decisive

Soluții de bază pentru diferitele cerințe din sectorul energetic vă sunt puse la dispoziție sub formă de sistem modular În cadrul soluțiilor pre-configurate, este inclusă o „ inginerie eficientă“, deoarece primiți imediat Proiectul Eplan și documentația completă. La cerere, Rittal va configura dulapul de distribuție cu sisteme de bare colectoare conform specificațiilor dvs. și, dacă este necesar, va realiza de asemenea montarea întreruptoarelor de putere (ACB) furnizate de dvs. , în centrul de pre-asamblare.

Economisiți timp prețios și concentrați-vă pe competența dvs. de bază.

Ein Componentele scalabile vă permit să configurați în mod flexibil soluție tehnică respectivă. Flexibilitate maximă datorită echipamentelor independente de producător, cu sistemul Ri4Power, care este compatibil cu întreruptoarele de la toți producătorii cunoscuți. Cerințele dvs. se modifică? Nicio problemă – Sistemul poate fi extins oricând.

Aveți încredere în calitatea și fiabilitatea dovedite a produselor Rittal. Tehnologia de sistem, verificată, vă oferă siguranță personală și fiabilitate maximăsiguranță personală maximă și fiabilitate maximă. Astfel puteți crea siguranța necesară în furnizare, pe calea către pentru Societatea Complet Electrică

Respectarea standardelor și reglementărilor internaționale vă permite să utilizați soluțiile tehnice Rittal în întreaga lume Cu sedii de producție și service pe tot globul, Rittal vă sprijină direct la fața locului – și mai multă siguranță pentru afacerile dvs. internaționale.

Success Stories.