ELECTRIFICAȚI-VĂ SISTEMUL

Sisteme de stocare eficiente – Componente pentru sistemul energetic al viitorului

Folosiți oportunitățile pentru Societatea Complet Electrică

Stocarea energiei

Soluții pentru stocarea energiei

Energia electrică nu este introdusă nici permanent și nici uniform în rețea, întrucât generarea ei cu instalații eoliene și solar depinde de ora din zi și de starea vremii. Pentru a se evita o supraîncărcare a rețelei, instalațiile eoliene și fotovoltaice sunt momentan scoase temporar din rețea.

De aceea, pentru succesul Tranziției Energetice, sunt absolut necesare sistemele de stocare a energiei, pentru a face utilizabile aceste capacități suplimentare și pentru a menține rețeaua în echilibru. Subiectele precum sistemele cu baterii litiu-ion, procedeul de energie care produce gaze sau cuplarea sectoarelor sunt de importanță decisivă pentru soluțiile de viitor. Agenția Internațională pentru Energie (IAE) prevede o creștere exponențială a investițiilor în tehnologiile de stocare.

Concepte inovative de la Rittal

Fiind un partener cu experiență, Rittal vă oferă soluțiile potrivite pentru a realiza decuplarea temporară dintre generarea de energie și consumul de energie. Cu un sistem modular flexibil și scalabil, Rittal vă facilitează construirea sistemelor de stocare a energiei și vă oferă diverse componente care sunt perfect adaptate unele cu altele între ele: Cabinet de comandă, sistem de distribuție a energiei electrice, dispozitive de climatizare, dispozitive de automatizare pentru realizarea de aparate de comandă și de comutare precum și service în întreaga lume.

Avantajele dvs. dintr-o privire:

  • montare rapida si sigura– datorită carcasei și dulapului într-un sistem modular și datorită sistemelor de bare colectoare, pentru o instalare plug-in, care economisește timp
  • mare flexibilitate – Sisteme de dulapuri pentru 19 forme de baterii, precum și șine și rafturi rezistente pentru alte variante de baterii
  • Economie evidentă de timp datorită unor containere de păstrare a bateriei, complet pre-asamblate, stivuibile, pentru a păstra întreaga infrastructură de stocare
  • Funcționare în siguranță, pe termen lung, datorită proprietăților de protecție ridicate împotriva vântului, a intemperiilor și a altor influențe externe
  • Posibilități de utilizare globală datorită respectării standardelor internaționale și a service-ului asigurat în întreaga lume
  • partener orientat spre viitor, care recunoaște și sprijină noile dezvoltări deja într-un stadiu incipient – soluții inovatoare și competitive pentru dvs.

Soluții tipice pentru stocarea energiei

Carcase de exterior

CS Toptec

Carcasă de exterior cu soclu de transport de 100 mm și copertină de ploaie cu proeminențe pe toate laturile. Panourile laterale, panoul din spate și ușa sunt complet cu pereți dubli la exterior, întregul cadru TS 8 este disponibil pentru instalare în...

Sisteme de incinte

Sistem de dulapuri VX25, tablă de oțel

Perfecțiunea sistemului. Noul sistem de dulapuri de tip baying VX25 din tablă de oțel oferă o calitate maximă a datelor și o inginerie fără cusur, un nivel redus de complexitate, plus economii de timp și o asamblare fiabilă. Sistemul de incinte mari...

Carcase

Carcase pentru exterior

Carcasele pentru exterior sunt ideale pentru utilizare în exterior. Carcasele de perete CS și carcasele CS New Basic de la Rittal sunt disponibile din fabrică ca produse standard. Carcasele CS Toptec sunt soluția perfectă pentru proiectele dvs. de...

Unități de răcire montate pe perete

Unitate de răcire murală Blue e+ outdoor 1,5 kW - 5,0 kW

Unități de răcire de perete Blue e+ outdoor eficiente din punct de vedere energetic, montate pe perete, în categorii de putere cuprinse între 1500 W și 5000 W. Cu un grad de protecție ridicat IP 56 / UL tip 12/3R/4 și un interval de temperatură de la...

Sisteme de rafturi IT

VX IT

Soluția pentru toate aplicațiile de rețea și de server. Fie că aveți nevoie de un rack de rețea pentru a găzdui o placă de distribuție, fie că aveți nevoie de rafturi pentru servere pentru un centru de date de tip edge, colocation sau hyperscale, noul...

Povesti de Succes