INFRASTRUCTURA REȚELEI – PUTERNICĂ, INTELIGENTĂ, SIGURĂ PENTRU VIITOR

Electrificați-vă sistemul

Creați rețele electrice performante și inteligente - pentru Societatea Complet Electrică

Electrificați-vă sistemul

Soluții pentru transmiterea energiei

Ponderea tot mai mare a energiilor regenerabile va crea o presiune enormă asupra rețelei electrice și va duce la o creștere evidentă a complexității sistemului. Rețeaua actuală de distribuție a energiei generate la nivel central devine o rețea complexă, cu mulți factori descentralizați. Totodată, producția variază în funcție de loc, de ora din zi și de starea vremii.

Problema de bază constă în realizarea echilibrului dintre producție și consum De aceea, infrastructura energetică trebuie să devină mai transparentă, mai flexibilă și mai inteligentă Digitalizarea permite îmbunătățirea utilizării și echilibrării rețelelor, datorită unor sisteme inteligente de monitorizare și control.

Rittal – Soluții care conving

Pentru o maximă protecție a elementelor tehnice ale rețelei electrice, chiar și în condiții de mediu grele, Rittal vă pune la dispoziție un sistem modular, format dintr-un dulap de comandă și componente de climatizare.

Pentru a avea un control eficient asupra instalațiilor dvs., este necesar ca tot timpul să colectați și să evaluați datele în timp real. Din cauză că aplicația este critică sub aspectul timpului, este necesar să fie evitate transferurile către centre de date care sunt îndepărtate. Mai mult decât atât, este necesar să fie stocate și procesate cantitățile de date acolo unde sunt ele create. Folosind conceptul cu centre de date, aplicația Edge-Computing, Rittal vă oferă soluții complete, la cheie, pe care dvs. le puteți configura individual.

Avantajele dvs. dintr-o privire:

  • asamblare rapidă și sigură datorită sistemului modular pentru dulapuri de comandă și infrastructura IT
  • Soluții IT orientate către viitor – ideal pentru dezvoltarea și operarea sistemelor Smart Grid
  • Funcționare fără defecțiuni, pe termen lung, datorită unui sistem optim de protecție împotriva condițiilor de vreme capricioasă și a influențelor mediului
  • Posibilități de utilizare globală prin respectarea standardelor internaționale și a service-ului asigurat în întreaga lume
  • Furnizor de sisteme – o persoană de contact pentru toate întrebările dvs.

Soluții tipice pentru transmiterea de energie

Sisteme de incinte

Sistem de dulapuri VX25, tablă de oțel

Perfecțiunea sistemului. Noul sistem de dulapuri de tip baying VX25 din tablă de oțel oferă o calitate maximă a datelor și o inginerie fără cusur, un nivel redus de complexitate, plus economii de timp și o asamblare fiabilă. Sistemul de incinte mari...

Cadru oscilant

Cadru pivotant, mare pentru carcasele VX, 600, 800 și 1200 mm lățime

Pentru montarea echipamentelor de 482,6 mm (19").

Carcase

Carcase compacte

Sisteme de dulapuri și carcase cu un design compact, disponibile în următoarele variante: dulapuri compacte AX, dulapuri din plastic AX și dulapuri de sistem SE. Extrem de versatile pentru aplicații de controler cu cerințe moderate de spațiu....

Carcase

Carcase pentru exterior

Carcasele pentru exterior sunt ideale pentru utilizare în exterior. Carcasele de perete CS și carcasele CS New Basic de la Rittal sunt disponibile din fabrică ca produse standard. Carcasele CS Toptec sunt soluția perfectă pentru proiectele dvs. de...

Unități de răcire montate pe perete

Unitate de răcire murală Blue e+ outdoor 1,5 kW - 5,0 kW

Unități de răcire de perete Blue e+ outdoor eficiente din punct de vedere energetic, montate pe perete, în categorii de putere cuprinse între 1500 W și 5000 W. Cu un grad de protecție ridicat IP 56 / UL tip 12/3R/4 și un interval de temperatură de la...