Pentru a vă permite să prelucrați individual cutiile și dulapurile de control cu aceeași precizie și calitate în ingineria instalațiilor, Rittal vă oferă mașini complet automatizate pentru prelucrarea mecanică, asamblarea și cablare. Cablare inteligentă EPLAN vă permite să implementați cablarea mai ușor ca niciodată. În acest fel, toate stațiile de lucru sunt conectate prin intermediul datelor din prototipul virtual pentru a forma un proces eficient și continuu.
Sisteme de automatizare Rittal furnizează tot ceea ce face construcția de dulapuri de comandă mai ușoară, mai rapidă, mai precisă și mai reproductibilă prin automatizare - fluxul de lucru ideal de la un singur producător.
Tăiere
Geamănul digital furnizează toate datele de găurire și tăiere pentru a pregăti pentru asamblare componente de lungime variabilă, cum ar fi șine DIN, șine de colectare, canale de cabluri și capace de canale de cabluri.
Oferta noastră de soluții
Economie de până la 60 % cu Secarex
- Instrument de înaltă performanță pentru o muncă rapidă, precisă și fiabilă
- Beneficiați de o economie semnificativă de timp în comparație cu tăierea manuală
- Nu trebuie să efectuați înlocuirea matrițelor pentru șinele portante uzuale
- Optimizarea pierderilor vă reduce costurile materialelor
Modificarea dulapurilor
Pe baza datelor de găurire și frezare din geamănul digital, adaptarea cutiei și prelucrarea mecanică a pieselor plane sunt efectuate automat de o mașină CNC.
Oferta noastră de soluții
Economie de până la 74 % cu Perforex MT
- Lucrați de 8 ori mai rapid în oțel și de 20 ori mai rapid în oțel inoxidabil (prin comparație cu prelucrarea manuală)
- BCu aproximativ 150 de cutii/an, investiția într-un Perforex MT se amortizează după aproximativ 2,5 ani
- Comenzile de atelier programate sunt disponibile imediat, reutilizabile, ușor de copiat și modificat
Mai multe despre centrul de prelucrare Perforex MT
89 % economie cu Perforex LC
- Acesta crește viteza de tăiere de 20 de ori (pentru oțel inoxidabil, comparativ cu Perforex BC)
- Prelucrare fără contact și cu vibrații reduse, fără uzură a uneltei – cu emisii reduse de zgomot
- Nu este necesară repoziționarea piesei de prelucrat datorită prelucrării 3D
- Creșteți randamentul într-un timp mai scurt și beneficiați de o competitivitate mai mare
Mai multe despre Perforex Lasercenter LC
- Timpi reduși de producție cu o calitate de procesare constant ridicată
- Perioadă scurtă de amortizare: ROI începând de la 100 de dulapuri de comandă pe an
- Lucrați de 8 ori mai repede în oțel și de 20 de ori mai repede în oțel inox (comparativ cu prelucrarea manuală)
Instalarea mecanică
În funcție de amplasarea unităților în geamănul digital, sunt generate scheme 2D care conțin toate informațiile necesare pentru instalare.
- Soluție practică pentru transportul dulapurilor și combinațiilor de dulapuri
- Capacitate de încărcare de până la 1,8 tone
- Testat conform directivei privind echipamentele tehnice
- Vă puneți datele la dispoziția tuturor participanților la proiect în mod transparent de-a lungul întregului lanț valoric
- Vizualizați și comentați modificările în browser-ul de Internet, indiferent de locație.
- Comunicați și colaborați cu ușurință și fără hârtii - în diferite proiecte, discipline și companii
- Soluție ergonomică pentru procesele de prelucrare a dulapurilor de comandă
- Mese de montaj mobile, înclinabile și, în funcție de tip, și reglabile în înălțime
- Fixarea simplă și variabilă a plăcilor de montaj prin intermediul întinzătoarelor rapide
- Independent de rețeaua electrică, spațiu minim necesar atunci când nu este utilizat
- Cărucior de depozitare și transport LT 1000 pentru manipularea ușoară a pieselor plate
Etichetare
Datele de identificare a dispozitivelor din geamănul digital sunt transmise către imprimantele de etichete, eliminând nevoia de introducere, sortare sau editare manuală.
Oferta noastră de soluții
- Transfer de date prin intermediul unor interfețe standardizate către sistemele de imprimare de etichete ale producătorilor de componente
- Nu este necesară introducerea manuală, sortarea sau editarea
Confecționarea cablurilor
Crearea geamănului digital include, printre altele, definirea căilor optime de rutare pentru conexiunile electrice din schema de circuit din dulap și determinarea lungimilor necesare pentru fiecare dintre conexiuni.
În combinație cu specificațiile din schema de conexiuni privind culoarea, diametrul, tipul de material și tratamentul terminal al firului, geamănul digital furnizează datele necesare pentru asamblarea manuală și complet automată a cablurilor. Și în acest caz, interfețele standardizate fac posibilă furnizarea directă a acestor date pentru o confecționare complet automată a cablurilor.
Oferta noastră de soluții
Economie de până la 80 % cu Wire Terminal
- Începând cu 300 de dulapuri/an, investiția în Wire Terminal se amortizează deja după aproximativ 2,5 ani.
- Producția complet automatizată garantează în permanență cea mai înaltă calitate
- Livrare de cabluri catalogate
Mai multe despre mașinile automate de confecționare a cablurilor Wire Terminal WT
Până la 40 % economie cu mașini semiautomate
- Creșteți eficiența în activitatea de rutină de tăiere la lungime, decupare și sertizare
- Beneficiați de accelerarea procesului combinată cu o precizie excelentă de repetare
Cablarea
Informațiile privind cablarea din geamănul digital sunt utilizate pentru a vizualiza traseele de pozare și locurile de conectare a îmbinărilor.
Caracterul complet al tuturor informațiilor, împreună cu vizualizarea situației de instalare și conectare, face posibilă renunțarea la schema de conexiuni la cablarea dulapului de comandă.
Oferta noastră de soluții
Economie de până la 20 % cu Smart Wiring
- Lucrați 100% digital
- Structura ansamblului, echipamentele de operare, conexiunile, proiectele de conectare și căile de instalare sunt vizualizate într-o manieră inteligibilă
- Pentru modificările de ultim moment, puteți efectua o comparație automată a proiectului pentru a evita erorile
- Informațiile privind stadiul proiectului facilitează transferul proiectelor între diferiți angajați și vă permite să monitorizați cu ușurință proiectele.
- Livrare de cabluri catalogate
Testare
Listele de conexiuni punct-la-punct pentru conductori, cabluri, terminale și dispozitive ajută la identificarea potențialelor defecțiuni înainte de punerea în funcțiune a dulapului de comandă.
Oferta noastră de soluții
- Vă puneți datele la dispoziția tuturor participanților la proiect în mod transparent de-a lungul întregului lanț valoric
- Vizualizați și comentați modificările în browser-ul de Internet, indiferent de locație.
- Comunicați și colaborați cu ușurință și fără hârtii - în diferite proiecte, discipline și companii
Economie de până la 20 % cu Cablare inteligenta
- Lucrați 100% digital
- Structura ansamblului, echipamentele de operare, conexiunile, proiectele de conectare și căile de instalare sunt vizualizate într-o manieră inteligibilă
- Pentru modificările de ultim moment, puteți efectua o comparație automată a proiectului pentru a evita erorile
- Informațiile privind stadiul proiectului facilitează transferul proiectelor între diferiți angajați și vă permite să monitorizați cu ușurință proiectele.
- Livrare de cabluri catalogate
Către următoarea etapă a procesului: Exploatare și service