Constructorul de instalații de distribuție electrică AP Elektrotechnik GmbH (APEG) din Rechnitz, Burgenland, Austria, face față cerințelor Industriei 4.0. Din 2002, APEG produce instalații de distribuție electrică pentru sectorul industrial, de exemplu, pentru stațiile de epurare a apelor uzate, stațiile de pompare sau industria siderurgică. În prezent, compania lucrează la o centrală hidroelectrică pentru Vorarlberg, pentru care furnizează întreaga tehnologie de control al procesului. Datorită procesării automate a dulapurilor de comandă cu Rittal Perforex, compania de familie a obținut o coerență a procesului de la inginerie până la producție. Când va fi finalizat, va avea 130 de dulapuri; în prezent, aproximativ 70 de dulapuri umplu atelierul de 600 m2 și vor fi livrate în curând.
Din cauza timpului scurt pe care îl avem la dispoziție pentru cele 130 de dulapuri, Perforex ne ajută foarte mult. Ceea ce înainte dura ore întregi de muncă, acum durează doar câteva secunde.
Perforex accelerează procesele de lucru
Pentru a optimiza producția celor 130 de dulapuri pentru centrala hidroelectrică din Vorarlberg, fondatorul companiei Burkhard Glatz și fiul său Christian au optat pentru mașina de procesare a dulapurilor de comandă Rittal, deoarece unitatea de producție APEG are între patru și șase angajați, ceea ce nu ar fi fost suficient pentru volumul comenzii. Deci, tatăl și fiul au ales un Perforex BC 1001 HC de la Rittal. Nu este necesară programarea centrului de prelucrare, deoarece datele sunt preluate direct din planificarea asamblării, care se realizează cu ajutorul software-ului Eplan.
Cu ajutorul centrului de prelucrare, toate etapele de prelucrare mecanică în asamblarea dulapurilor de comandă – cum ar fi găurirea, filetarea și frezarea de decupaje – pot fi finalizate într-o singură operațiune. Interacțiunea dintre proiectare și prelucrarea automată a dulapurilor promite o accelerare a procesului de până la 50 de procente. Acest lucru se datorează faptului că timpul mediu de prelucrare este între 15 și 20 de minute pentru fiecare piesă.
Economie de timp pentru comenzile ulterioare
Directorul general al APEG estimează o economie de timp de două treimi în ceea ce privește realizarea decupajelor ușilor și a plăcilor de montaj, datorită centrului de prelucrare. De asemenea, deschide noi domenii de activitate, ceea ce a permis deja companiei APEG să câștige doi noi clienți. Chiar dacă, potrivit Rittal, mașina se amortizează deja prin lotul 1, familia Glatz se bazează pe comenzi ulterioare. În cazul centralelor electrice, există întotdeauna două mașini identice. Potrivit lui Christian Glatz, o mare parte din lucrările pentru cea de-a doua mașină au fost deja efectuate. Chiar și în cazul clienților care solicită un anumit număr de dulapuri identice pe parcursul anului, planificarea electrică și de asamblare și transferul de date către centrul de prelucrare trebuie să se facă o singură dată.
Rittal automatizează construcția de dulapuri de comandă
Sarcinile din construcția de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică, sunt formulate rapid. Creșterea eficienței și a inovației, pe de o parte, și reducerea costurilor, pe de altă parte. În prezent, acest lucru se realizează în principal prin optimizarea proceselor de producție. Rittal își propune să contribuie la acest lucru prin prelucrarea automatizată a carcasei și își extinde portofoliul de produse pentru a include noi unelte manuale, pentru a face din divizia Rittal Automation Systems un furnizor complet pentru construcția de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică. Cu această nouă ofertă, Rittal își propune să sprijine producătorii de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică, pe întregul lanț de proces – de la inginerie până la atelier sau producție.
Prezentare generală
- Proiect
 - APEG
 - Locație
 - Rechnitz, Austria
 - Ramură
 - Electrical-and-Automation
 - Provocare
 Prelucrarea a 130 de dulapuri pentru un proiect de centrală hidroelectrică într-un timp scurt
Prelucrarea suprafețelor din oțel inoxidabil cu uzură mare a uneltelor
- Soluție
 Planificarea configurației în Eplan
Accelerarea procesului cu până la 50 %, timp mediu de procesare de 15-20 de minute pentru fiecare piesă
Deschiderea de noi domenii de activitate
Din cauza timpului scurt pe care îl avem la dispoziție pentru cele 130 de dulapuri, Perforex ne ajută foarte mult. Ceea ce înainte dura ore întregi de muncă, acum durează doar câteva secunde.