Experții IT de la B. Braun, un producător global de tehnologie medicală și produse farmaceutice, s-au confruntat cu o adevărată provocare: O nouă unitate de producție de ultimă generație a necesitat extinderea rapidă a infrastructurii IT. Acest lucru trebuia să fie posibil fără lucrări de construcție majore sau modernizarea camerelor și trebuia să fie realizat rapid și sigur. A trebuit să se ia o decizie în avans cu privire la locul în care ar trebui să fie instalate sistemele IT necesare în jurul noii linii de producție. În cele din urmă, responsabilii au decis să extindă departamentul de IT în filiala din Glandorf.
Cu Micro Data Center de la Rittal, am găsit o soluție care ne permite să operăm un centru de date sigur și redundant fără măsuri complicate de construcție.
Extrem de disponibil, compact și sigur
Experții IT de la B. Braun s-au gândit intens la modul în care ar putea să își extindă infrastructura IT și, în același timp, să îl facă mai sigur. La nivelul componentelor IT, o mai mare virtualizare ar trebui să contribuie la consolidarea aplicațiilor și a sistemelor, permițând astfel o utilizare mai flexibilă a resurselor IT. Trebuia găsită o locație adecvată pentru servere. Locația ar trebui să fie securizată împotriva accesului extern și să garanteze o disponibilitate ridicată.
Infrastructura IT necesită aproximativ o jumătate de duzină de dulapuri pentru servere. Zona utilizată ca o cameră tehnică IT era anterior echipată fără infrastructura sau tehnologia de securitate necesară pentru un centru de date. Inițial, urmau să fie folosite simple dulapuri pentru servere pentru a configura infrastructura IT, dar acest lucru nu a permis realizarea completă a cerințelor de protecție fizică a sistemului IT.
Soluția: Rittal Micro Data Center
În cele din urmă, Rittal a oferit soluția cu Micro Data Center, un seif de date pentru sistemele IT. Acest lucru creează un mediu special securizat la nivelul rack-ului pentru funcționarea sistemelor IT esențiale pentru afaceri. Soluția oferă siguranța în caz de defecțiuni și modularitatea necesară pentru producția automatizată în conformitate cu Industry 4.0.
Micro Data Center este disponibil în mai multe niveluri de securitate. Componentele IT, cum ar fi serverele, sistemele de stocare sau rețelele, sunt exploatate într-un spațiu de protecție având clasa de rezistență de minimum 4. În funcție de cerințele individuale, soluția poate fi extinsă într-un centru de date compact. Pentru punctul de lucru Glandorf, B. Braun a optat în cele din urmă pentru două instalații bazate pe Micro Data Center. O înlănțuire de 3 unități și una de 4 unități conțin fiecare un mediu IT complet și redundant format din trei și, respectiv, patru rack-uri IT, inclusiv răcire, distribuție de putere, monitorizare și protecție împotriva incendiilor. Carcasele serverelor sunt răcite prin intermediul aparatului de aer condiționat de tip split LCU DX (Liquid Cooling Unit) integrat, de la Rittal.
Monitorizare centralizată
B. Braun se bazează pe soluția de monitorizare CMC III de la Rittal pentru a monitoriza întregul sistem. Cu ajutorul acestei aplicații, parametrii importanți legați de operațiunile IT pot fi monitorizați la nivel central. La B. Braun, sistemul monitorizează, printre altele, contactele ușilor dulapurilor IT, UPS-ul, precum și temperatura și umiditatea din interiorul Micro Data Center. Sistemul de detectare și stingere a incendiilor DET-AC, care este, de asemenea, integrat, detectează chiar și cele mai mici particule de fum din aer și emite o pre-alarmă, astfel încât tehnicienii de la fața locului să poată reacționa la timp înainte de declanșarea efectivă a incendiului. În cazul unui incendiu, DET-AC inundă cabinetul IT cu gazul de stingere Novec 1230, care nu afectează componentele IT.
Prezentare generală
- Proiect
- B. Braun
- Locație
- Glandorf, Germania
- Provocare
- Extinderea unei infrastructuri IT de siguranță pentru o nouă unitate producție de ultimă generație la punctul de lucru din Glandorf - Dotarea rapidă a infrastructurii IT, fără modernizarea suplimentară a incintelor - Disponibilitate ridicată, virtualizare, modularitate și utilizare flexibilă a resurselor IT - Protecție contra accesului 
- Soluție
- Rittal Micro Data Center în înlănțuire triplă sau cvadruplă - Aparat de aer condiționat de tip split LCU DX pentru răcire eficientă din punct de vedere energetic - Sistem de monitorizare CMC pentru monitorizarea infrastructurii IT - Sistemul de detectare a incendiilor Rittal DET-AC XL detectează chiar și cele mai mici particule de fum, incluzând un sistem de stingere și monitorizare