Bosch Rexroth AG

Un chiller în turnătoria de fier

Dacă trece de 40°C sistemele electronice se încing inadmisibil. Într-o turnătorie de fier, se face periodic și mai cald. Compania Bosch Rexroth GmbH își operează propria turnătorie la Lohr am Main, inclusiv o instalație de preparare a amestecului de formare. Când a venit vorba de protejarea tehnologiei de comandă, compania a optat pentru o soluție de răcire pe bază de lichid, respectiv pentru Top Therm Chiller de la Rittal.

Conceptul de soluție de răcire centralizată pe bază de lichid a fost foarte apreciat.
Andreas Geeb, Bosch Rexroth AG

Căldura radiantă și reziduală se găsește aproape peste tot în sectorul turnătoriilor. În acest context, Bosch Rexroth AG a căutat o soluție împreună cu Rittal pentru a asigura fiabilitatea procesului indiferent de condițiile ambientale extreme – în cel mai bun caz, fără a crește costurile.

Independent de condițiile ambiante

Andreas Geeb a considerat că o infrastructură centralizată de climatizare cu apă ca mijloc de răcire este „singura soluție rezonabilă” pentru a disipa căldura fără a încărca și mai mult aerul înconjurător din punct de vedere termic. Răcitorul redundant cu recirculare din seria Top Therm Chiller de la Rittal este conectat la circuitul de apă al instalației, protejând astfel tehnologia contra supraîncălzirii. Aceasta este completată de schimbătoarele de căldură aer/apă pentru controlul climatizării dulapului de comandă.

Costuri pentru energie cu 40 % mai mici

Există avantaje clare în ceea ce privește costurile de achiziție, economiile de energie și întreținerea. În loc să se instaleze o unitate de climatizare cu propriul circuit de răcire în fiecare dulap de comandă, energia termică este transferată către un singur circuit de răcire cu ajutorul schimbătorului de căldură aer/apă - ceea ce duce la economii de energie de până la 40 %.

Mai puțină întreținere și siguranță ridicată

Costurile de service și întreținere sunt, de asemenea, reduse în mod semnificativ, deoarece trebuie întreținute doar un singur compresor și o singură pompă de apă de răcire Senzorii de scurgere asigură un nivel ridicat de siguranță prin afișarea mesajelor de eroare pe afișaj, prin transmiterea acestora către unitățile de monitorizare corespunzătoare și prin închiderea supapelor electromagnetice. Sistemul de reglare cu mod ecologic pornește sau oprește ventilatorul intern în funcție de temperatura din dulapul de comandă, economisind astfel și mai multă energie.