Commeo

Stocare energiei la cheie

Sistemele de stocare a energiei sunt componente esențiale pentru rețelele energetice de mâine. Stocarea intermediară a energiei asigură o alimentare neîntreruptă și stabilă cu energie electrică - chiar și atunci când energia verde de la soare și vânt nu este disponibilă, de exemplu, sau când apar fluctuații de energie în rețea. Rittal și Commeo colaborează ca parteneri de mulți ani pentru a oferi soluții de stocare a energiei flexibile, la cheie, potrivite pentru aplicații industriale, atât în interior, cât și în exterior.

Se potrivește peste tot: Soluțiile de stocare a energiei de la Rittal și Commeo pot fi utilizate într-o gamă largă de industrii și aplicații. Sistemul modular garantează o sursă de alimentare neîntreruptă pentru aplicații sensibile din sectorul IT sau în procesele de producție de înaltă tehnologie. Fluctuațiile din rețeaua electrică pot fi compensate prin schimbarea în timp a stocării și furnizării de energie. Datorită densității mari de energie și de putere, unitățile de stocare a energiei sunt, de asemenea, potrivite pentru infrastructurile de încărcare în domeniul mobilității electrice sau pentru aplicații de transport cu roboți mobili sau sisteme de transport fără șofer. Nu contează dacă aplicația are loc în exterior, în condiții extreme de căldură, frig și umiditate, sau dacă este protejată în interior - totul funcționează în siguranță.


Exemple de aplicații:

  • Alimentare cu curent electric/UPS: Sistemul de stocare a energiei de la Rittal și Commeo previne întreruperile de curent și creează siguranță pentru companii
  • Peak Shaving: Un sistem de stocare a bateriilor conceput exact pentru a răspunde cerințelor individuale furnizează energie atunci când este necesar pentru a preveni vârfurile extreme de energie.
  • Infrastructura de încărcare: În cazul în care o conexiune extinsă la rețea nu este posibilă sau economică pentru stațiile de încărcare a energiei electrice, un sistem de baterii oferă o alternativă rezonabilă.

Flexibilitate – nicio problemă: Cu soluțiile de la Rittal și Commeo, stocarea energiei se pune cu adevărat în mișcare. Sistemul de construcție modular și flexibil permite instalarea simplă a oricărui bloc de stocare a energiei în rack-urile industriale sau IT ale Rittal. Chiar și soluțiile de stocare la scară largă nu reprezintă o problemă, deoarece mai multe carcase pot fi interconectate până la container pentru a crea o soluție de stocare de înaltă performanță. Rezultatul: soluții adecvate.

VX25: Platforma – de la dulap până la răcire
Compatibilitatea industrială deplină este unul dintre principalele motive care fac ca sistemul de dulapuri de comandă VX25 să fie baza pentru sistemele de stocare a energiei de la Commeo. Acesta oferă și alte avantaje: Cu o capacitate de încărcare de 1.500 N, chiar și componentele grele pot fi instalate fără probleme. Deoarece profilul cadrului este utilizat și în părțile orizontale ale cadrului în grila dimensională de 25 mm, extinderea dulapului de comandă este, de asemenea, extrem de flexibilă dincolo de limitele dulapului. Unitățile de stocare a energiei pot fi redimensionate în funcție de necesități, datorită dimensiunilor diferite ale dulapului de control și a modularității. Clasa de protecție standard este IP 55, ideal în cazul în care unitățile de stocare a energiei urmează să fie instalate în condiții ambientale dificile, de exemplu. În cazul în care este necesar controlul climatic al unității de stocare a energiei, Rittal oferă soluții perfect adaptate la sistemul de dulapuri de comandă. Utilizarea sistemului compact și testat de distribuție de putere RiLine, precum și a unei conexiuni IoT, permite o monitorizare ideală a sistemului de infrastructură a bateriei.


Alte linkuri către Commeo: 

Module de sistem Commeo & niveluri de extindere a dulapurilor

Lumea produselor Commeo

Rittal și Commeo: Stocarea energiei pentru UPS online


Pe lângă infrastructurile de încărcare pentru mobilitate electrică, soluțiile comune sunt utilizate, de asemenea, pentru alimentarea de urgență a instalațiilor de producție foarte sensibile. Un exemplu este utilizarea stocării de energie în cadrul unei surse de alimentare neîntreruptibile pentru prelucrarea materialelor plastice.

O pană de curent este enervantă – mai ales atunci când utilajele și producția. O soluție de alimentare de urgență poate preveni astfel de scenarii de groază. Astfel, Commeo și Rittal și-au unit forțele pentru a dezvolta o soluție pentru o sursă de alimentare neîntreruptă. Rittal, în calitate de furnizor de sisteme pentru tehnologia de dulapuri, oferă baza, iar Commeo, furnizorul de soluții pentru soluții de stocare a energiei industriale, a implementat un UPS industrial pentru producătorul de mașini. Rezultatul colaborării este dezvoltarea unui sistem UPS online cu stocare modulară de energie litiu-ion, care asigură o funcționare neîntreruptă.
 

Sistemul de dulapuri de comandă de la Rittal, ca bază

Commeo a adoptat o abordare complet nouă în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei, pentru a crea un sistem adecvat pentru uz industrial. „Am intenționat să integrăm bateriile litiu-ion într-un sistem global, astfel încât sistemul finit să îndeplinească toate standardele actuale ale industriei”, a spus Michael Schnakenberg, directorul Commeo, menționând o cerință cheie. Acesta este motivul pentru care compania se bazează pe sistemul de dulapuri de comandă VX25 de la Rittal pentru tehnologia carcaselor, de exemplu. Mai mult, integratorii de sisteme, cum ar fi Wöhrle, își găzduiesc sistemul electronic performant în dulapurile de comandă de la Rittal. Sistemele au un design modular și constau din blocuri individuale de stocare a energiei care adăpostesc celulele individuale ale bateriei și un sistem de gestionare a bateriei. Acestea pot fi redimensionate preferențial. În acest scop, numărul necesar de blocuri de stocare a energiei este instalat împreună cu o unitate de comandă într-un dulap de comandă VX25.

Sistemul de dulapuri de comandă de la liderul de piață Rittal este bine stabilit în industrie și este în top în privința nivelului ridicat de acceptare pe piață pentru sistemele noastre de stocare a energiei.
Michael Schnakenberg, director al Commeo

„Spre deosebire de alți furnizori, noi nu folosim răcire cu apă pentru blocurile noastre de stocare a energiei”, a explicat Schnakenberg: „Acest lucru le face absolut lipsite de întreținere și mai puțin predispuse la defecțiuni.” Blocurile individuale au doar nervuri de răcire pe carcasa de aluminiu. Gestionarea căldurii se face apoi prin intermediul aerului condiționat al dulapului de comandă. În funcție de dimensiunea unității de stocare a energiei și de condițiile ambientale de la locul de instalare, soluția de climatizare poate fi adaptată. Și în acest caz, Commeo beneficiază de sprijinul partenerului său de sistem Rittal: Deoarece dulapul de comandă și sistemul de climatizare provin de la un singur producător, totul este perfect adaptat. „În plus, beneficiem și de sistemele de climatizare dovedite în industrie", a spus Schnakenberg cu convingere.

Premieră mondială: UPS compatibil în industrie cu tehnică pe bază de litiu-ion

„Aceasta este prima sursă de alimentare neîntreruptibilă de urgență, pe bază de litiu din lume pentru instalații industriale”, a declarat cu mândrie Michael Schnakenberg. UPS-ul este format din blocuri modulare de stocare a energiei care asigură o capacitate de descărcare de până la 6 C cu o putere de 200 kW pe o suprafață de mai puțin de un metru pătrat. Cu aceste date de performanță, sistemul poate menține alimentarea cu energie electrică, de exemplu, a fabricii de ambalaje Tiratex Windmöller & Hölscher, menționată mai sus, poate porni grupul generator diesel și poate asigura preluarea alimentării de către generator.

Test de duritate în practică
Producătorul de mașini Windmöller & Hölscher nu își poate permite pene de curent. În cazul în care sistemele de înaltă tehnologie pentru prelucrarea materialelor plastice se blochează, producția se blochează ore întregi. Cu soluția comună de la Rittal și Commeo, astfel de perioade de întrerupere vor fi de domeniul trecutului în viitor. De exemplu, sistemul de întindere a benzilor TIRATEX este alimentat cu energie neîntreruptă. 
 

Energy Storage: Curent continuu pentru industrie

Sistemul de dulapuri de comandă de la liderul de piață Rittal este bine stabilit în industrie și este în top în privința nivelului ridicat de acceptare pe piață pentru sistemele noastre de stocare a energiei.
Michael Schnakenberg, director al Commeo