"Silicon Woods" din regiunea Pfalz a transformat Kaiserslautern într-un important centru IT care găzduiește numeroase companii inovatoare. Acestea își pot depozita infrastructura IT în centrul de date al Demando GmbH. Aici, în două centre de date separate, compania găzduiește nu numai propriile aplicații IT, ci și pe cele ale altor instituții municipale.
Fără contractarea generală de către Rittal, nu ar fi fost posibilă implementarea proiectului într-un timp atât de scurt.
Rezultatul este un centru de date de ultimă generație, care utilizează, de asemenea, 100% energie regenerabilă. Rittal a primit contractul pentru acest proiect.
Un nou centru de date – în doar șase luni
După ce cele două centre de date existente și-au atins limitele în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică și aerul condiționat, a devenit necesară o nouă clădire. Pentru a face față cerințelor din ce în ce mai mari ale clienților și noilor cerințe legale, a trebuit să se construiască un nou centru de date, în numai șase luni. Rittal a reușit să respecte acest obiectiv de timp.
Eficiență energetică ridicată
Pe lângă siguranță și înaltă disponibilitate, conceptul Rittal s-a bazat pe înalta eficiență energetică. Cu o eficiență a consumului de energie (PuE) mai mică de 1,3, centrul de date atinge una dintre cele mai bune valori din Europa în comparație cu centrele de date anterioare. Astfel, anual se economisesc între 30.000 și 40.000 Euro din costurile pentru energia electrică.
Extensibil și sigur
Camera de securitate IT a centrului de date este certificată ECB-S, iar designul său modular oferă o opțiune de extindere pentru viitor. Un design redundant în ceea ce privește stocarea datelor, alimentarea cu energie și conexiunea la internet asigură, de asemenea, un nivel ridicat de securitate. Operarea și monitorizarea sunt aproape complet la distanță. În plus, ușile de acces pot fi deblocate individual pentru fiecare angajat prin intermediul unui card inteligent și al unui cod PIN sau al unei amprente digitale.
Prezentare generală
- Proiect
- Demando GmbH
- Locație
- Kaiserslautern, Germania
- Ramură
- Colocation
- Provocare
Construcții noi necesare în conformitate cu cerințele legale
Cerințe ridicate în ceea ce privește securitatea datelor și eficiența energetică
- Soluție
Cameră de securitate IT certificată ECB-S în design modular cu Rittal ca antreprenor general
Răcire liberă directă (posibilă până la o temperatură exterioară de 21 grade Celsius)
Dispunerea rack-rilor în insulă rece/caldă pentru o eficiență energetică ridicată