Circuitul începe în coșul de gunoi menajer – deșeurile de ambalaje sunt acum colectate separat și sortate în instalațiile de reciclare pentru a fi refolosite ca materie primă. Pentru o astfel de instalație modernă – Complejo Medioambiental din Gipuzkoa, în sudul orașului San Sebastian – producătorul spaniol de sisteme de comandă și instalații de distribuție de energie electrică, Diselcom a realizat o instalație de distribuție electrică de joasă tensiune, de forma 4b. Una dintre cele mai importante cerințe pentru instalația de distribuție electrică necesară pentru alimentarea cu energie electrică a instalației este un nivel ridicat de siguranță. Acest lucru este asigurat de compartimentarea instalației de distribuție electrică în conformitate cu IEC 61439, care asigură un nivel ridicat de siguranță atât în timpul funcționării, cât și în timpul lucrărilor de întreținere, datorită protecției integrate împotriva contactului accidental.
„Cu soluția de sistem Ri4Power de la Rittal, am reușit să implementăm în mod optim instalația de distribuție electrică de joasă tensiune testată ca tip, inclusiv compartimentările necesare.”
Curent nominal mare, într-un spațiu mic
Noua instalație de distribuție electrică din Gipuzkoa are un curent nominal de 5.500 A și – aceasta a fost una dintre cerințele clientului – a trebuit să fie proiectată în forma 4b în conformitate cu IEC 61439. Situația a fost complicată și mai mult de faptul că spațiul disponibil pe lățime era de doar 5 metri. Iar termenul de livrare dorit, ca în cazul multor proiecte Diselcom, a fost foarte scurt. Pentru a satisface în mod optim toate cerințele clienților, producătorul de instalații de distribuție electrică a decis să implementeze sistemul pe baza sistemului modular Ri4Power de la Rittal.
Planificare cu Power Engineering
Pentru a configura instalația de distribuție electrică de joasă tensiune, proiectanții de la Diselcom au folosit software-ul de planificare Power Engineering de la Rittal. Acest lucru permite o configurare rapidă și ușoară. Funcții precum plasarea grafică a componentelor și a ansamblurilor, funcția automată de creare a listelor de piese în format Excel și exportul de date CAD în format DXF sau DWG simplifică planificarea și asigură o implementare rapidă. Software-ul are o interfață pentru exportul către Eplan Electric P8. Acesta a fost utilizat pentru a crea diagramele de circuit pentru sistemul de la Diselcom.
Documentație standardizată inclusă
Un aspect important al unei instalații de distribuție electrică de joasă tensiune în conformitate cu IEC 61439 este documentația standardizată. Sistemul Ri4Power de la Rittal are avantaje decisive în acest caz: Sistemul este deja testat de tip cu aparatele de distribuție electrică a unor producători renumiți, precum Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB sau Terasaki. Verificarea proiectului și toată documentația necesară care certifică conformitatea cu IEC 61439 pentru întregul sistem sunt generate de software-ul de planificare printr-un simplu clic de mouse. În plus, software-ul creează planuri de asamblare specifice proiectului, care sunt foarte importante ca suport pentru pregătirea lucrărilor și instalarea sistemului. Sistemul Ri4Power se bazează pe soluțiile de dulapuri de comandă de înaltă calitate de la Rittal, care permit o asamblare flexibilă, o utilizare optimă a spațiului de instalare și o instalare simplă și rapidă.
Prezentare generală
- Proiect
- Diselcom
- Locație
- Valencia, Spania
- Ramură
- Machine-Building
- Provocare
Construcția unei instalații moderne de reciclare
Înaltă siguranță a instalației de distribuție electrică
Termen de livrare scurt
- Soluție
Realizarea instalației pe baza sistemului modular Ri4Power de la Rittal
Planificarea cu Power Engineering de la Rittal
Crearea de scheme de distribuție electrică în Eplan Electric P8
Compartimentarea instalației de distribuție electrică conform IEC 61439 cu protecție integrată contra atingerii și documentație standardizată