Producătorul de instalații de distribuție electrică Dormann + Winkels fabrică în special instalații pentru industria metalurgică. În cadrul unui proiect pentru un laminor la rece pentru aluminiu, localizat în România, compania de dimensiuni medii a fost însărcinată cu construcția instalației de distribuție electrică. Atât mecanismele de acționare a cajelor de laminor, cât și dispozitivele de derulare și de înfășurare a bobinelor, precum și sistemele de transport pentru bobine funcționează cu motoare electrice. „Amplasarea componentelor electrotehnice pentru micile acționări auxiliare ne-a pus întotdeauna probleme în trecut”, a descris Cornelius Wolters, manager de proiect în cadrul producătorului de instalații de distribuție electrică Dormann + Winkels, o problemă tipică recurentă în instalațiile de distribuție electrică pentru laminoare. Dormann + Winkels a implementat o soluție elegantă cu RiLine Compact de la Rittal, care permite dispunerea eficientă a sistemelor de control pentru mecanismele de acționare mari și mici, într-o instalație de distribuție electrică.
În timpul instalării, cu RiLine Compact economisim între 30 și 40 de procente din timpul de lucru.
Dulapuri de comandă mari, pline de convertizoare de frecvență
Nu numai motoarele electrice mari trebuie să fie alimentate cu energie. Pe lângă mecanismele principale de acționare de mari dimensiuni, există și numeroși consumatori mici care trebuie alimentați tot de la instalația de distribuție electrică. În cazul laminorului la rece pentru aluminiu, acesta include mecanisme de acționare pentru pompe, sisteme de extracție sau frâne. În trecut, pentru acestea era adesea prevăzut un dulap de comandă separat. În cazul instalației pentru laminorul la rece pentru aluminiu, clientul a dorit ca mecanismele auxiliare de acționare să fie instalate în același dulap de comandă ca mecanismele principale de acționare.
În instalația de distribuție electrică, convertizoarele mari de frecvență pentru acționările electrice sunt instalate în dulapuri TS 8 de la Rittal. Mecanismele de acționare sunt alimentate cu energie printr-un sistem de alimentare și un sistem cu bare colectoare. În funcție de puterea mecanismelor electrice de acționare, convertizoarele de frecvență sunt relativ mari. În cazul mecanismelor de acționare mai mari, instalate în laminorul la rece pentru aluminiu, convertizorul de frecvență necesită un dulap de comandă complet. Întreaga instalație de distribuție electrică este formată din 24 de dulapuri de comandă TS 8. Mecanismele electrice și moderne de acționare cu convertizoare de frecvență care permit funcționarea în patru cadrane, pot returna recircula energia în timpul frânării. O astfel de soluție este deosebit de eficientă în cazul în care toate convertizoarele de frecvență utilizează o legătură de curent continuu comună. Dormann + Winkels realizează acest lucru cu un sistem de bare colectoare bipolare separate. Producătorul de instalații de distribuție electrică se bazează pe sistemul RiLine PLS de la Rittal, atât pentru sistemul de bare colectoare pentru alimentarea cu energie, cât și pentru circuitul intermediar de curent continuu.
Soluția elegantă cu RiLine Compact
Pentru a putea fabrica o instalație de distribuție electrică și mai compactă, Dormann + Winkels a dezvoltat o soluție bazată pe RiLine Compact. Cu RiLine Compact, chiar și distribuțiile mai mici pot fi configurate cu un sistem de bare colectoare. Noua soluție de sistem constă într-un sistem de bare colectoare care este protejat împotriva contactului în toate părțile. Capacul instalat permanent are fante prin care componentele sunt puse în contact cu barele colectoare. Fixarea mecanică și punerea în contact a componentelor cu sistemul integrat de bare colectoare funcționează într-o singură operațiune și fără unelte. Astfel, RiLine Compact poate fi echipat cu ușurință cu dispozitivele de alimentare și de protecție necesare, cum ar fi demaroarele pentru motoare. Acest lucru face ca instalarea să fie mult mai ușoară și mult mai rapidă decât în cazul cablurilor individuale convenționale.
În instalația de distribuție electrică pentru laminorul la rece pentru aluminiu, sistemele RiLine Compact sunt montate lateral în dulapul de comandă. Toate ieșirile mecanismelor auxiliare de acționare și ale consumatorilor mai mici sunt alocate în mod logic mecanismelor principale de acționare ale părții respective a instalației. Acest lucru face ca instalația de distribuție electrică să fie foarte sinoptică, facilitând foarte mult lucrările de întreținere și mentenanță. Extinderile sau modificările instalației sunt, de asemenea, foarte ușor de realizat cu RiLine Compact: Dispozitivele individuale de comutare și de protecție pot fi adăugate sau înlocuite fără probleme. Electricienii din cadrul fabricii de laminare din România beneficiază astfel de o siguranță sporită.
Prezentare generală
- Proiect
- Dormann + Winkels
- Locație
- Kerken, Germania
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
Amplasarea componentelor electrotehnice ale mecanismelor auxiliare de acționare de mici dimensiuni, fără a utiliza un dulap de comandă propriu în acest scop
- Soluție
RiLine Compact pentru dispunerea mecanismelor de acționare de mari și mici dimensiuni într-o instalație de distribuție electrică (compusă din 24 de dulapuri de comandă Rittal TS8)