Elektro Löscher

Soluții de automatizare pentru firme mici

În trecut, electricianul Dominic Löscher a făcut investiții rezonabile pentru micul său atelier: Uneltele electrice de mână sau un vehicul nou au fost achizițiile tipice. Atunci când tatăl său, care îl consiliază încă din faza de înființare a afacerii, îi sugerează să cumpere un centru de prelucrare CNC, îi ia ceva timp să se decidă să facă investiția: „Perforex de la Rittal Automation Systems este perfect pentru prelucrarea carcaselor și a dulapurilor de comandă. Bineînțeles, fiind un mic atelier, nu suntem obișnuiți cu investiții de asemenea dimensiuni. Dar a meritat.” Ulterior, s-au realizat mari succese cu noi proiecte pentru clienți. Astăzi, de exemplu, el se ocupă în mod regulat de comenzi pentru un client din sectorul energetic care instalează tehnologia de control pentru transformatoarele de medie tensiune în mod descentralizat în cutii de conexiune. Pentru conectare se utilizează conectori dreptunghiulari de la Harting sau Phoenix Contact. Decupajele dreptunghiulare din cutiile de terminale necesare pentru aceasta pot fi realizate în mod optim cu noul Perforex.

În afară de producție, compania dorește să investească și în proiectarea instalațiilor electrice. În viitor, aici se vor utiliza sistemul CAE Eplan Electric și software-ul Eplan Pro Panel. Scopul este de a interconecta toate procesele din atelier, de la planificare la producție, și de a le optimiza astfel. După proiectarea electrică, se creează un prototip virtual al dulapului de comandă în Eplan Pro Panel. Datele generate în acest mod pot fi apoi folosite direct pentru a controla Perforex și Secarex în atelier. Centrul de tăiere Secarex AC 18 taie rapid, precis și în siguranță conductele de cabluri, capacele canalelor de cabluri și șinele de montare.

Astăzi, putem executa comenzi pe care nu le-am fi putut efectua fără Perforex.
Dominic Löscher, proprietar și director al Elektro Löscher

economie de timp surprinzător de mare

Înainte ca Perforex să fie pus în funcțiune, era nevoie de aproximativ două ore pentru a procesa o placă de montaj tipică, toate etapele necesitând execuție manuală. Acum se economisește timp important în atelier: „Cu Perforex, avem nevoie de maximum trei sferturi de oră pentru aceeași placă de montaj, inclusiv pentru asamblare, iar programarea este deja inclusă în acest timp”, a subliniat Dominic Löscher. Și, deoarece centrul de prelucrare CNC prelucrează independent placa de montaj după pornire, angajatul este disponibil pentru alte sarcini în acest timp. Pentru loturile mici, economiile de timp sunt și mai mari, deoarece Perforex trebuie programat o singură dată.

Altă investiție în automatizare

Inspirat de experiențele pozitive cu prelucrarea CNC, tânărul meșter se apucă imediat de următoarele investiții. O mașină automată de tăiat la lungime C8+ și o mașină automată de sertizat RE8 de la Rittal Automation Systems facilitează acum confecționarea cablurilor utilizate pentru cablarea componentelor din dulapurile de comandă. Cablurile sunt tăiate la lungimea corespunzătoare, decupate și echipate direct cu un capăt de cablu într-o singură operațiune. Ultima achiziție pentru moment a fost un centru de tăiere Secarex. Sistemul este ușor de utilizat și taie canalele de cabluri, capacele de conducte de cabluri și șinele de montare la lungime, rapid, precis și în siguranță. Imprimanta de etichete integrată poate eticheta piesele tăiate în funcție de proiect. Centrul de tăiere ajută, de asemenea, la accelerarea proceselor din atelier și, în același timp, poate reduce deșeurile și implicit costurile.