"Nu există nu se poate" ar putea fi unul dintre motto-urile companiei Fill Gesellschaft m.b.H. din Gurten, Austria. Curajul și dorința de a-și asuma riscuri au dat roade încă din 1966. Cu peste 900 de angajați, Fill este unul dintre cei mai importanți producători internaționali de mașini și instalații pentru o gamă largă de sectoare industriale, cum ar fi metalul, plasticul și lemnul pentru industria automotive, aviație, energie eoliană, sport și construcții. Sarcinile și proiectele noi sunt abordate cu ușurință, bazându-se pe parteneri buni. Un sistem Rittal Perforex, de exemplu, ajută la realizarea prelucrării de la un capăt la altul a dulapurilor de comandă și la economii masive de timp.
Avem un parteneriat de lungă durată cu Rittal. Avem un mod bun de a face față problemelor, pentru că, până la urmă, este vorba de a găsi soluții și apoi de a merge din nou înainte cu toată viteza.
Viitorul a început deja
Nici subiectul Industriei 4.0 nu ocolește Fill, astfel încât compania investighează subiectul fabricii inteligente. Punctul central al interesului pentru digitalizare este generarea automată a programelor de control din simulare, punerea în funcțiune virtuală pentru dezvoltarea și testarea timpurie a software-ului de control și dezvoltarea de programe de aplicații intuitive. Conectarea în rețea a senzorilor, a mașinilor și a operațiunilor de producție ar trebui să deschidă posibilități complet noi în producție.
Economie de două treimi din timpul de lucru
Angajamentul față de procesarea integrată a dulapurilor de comandă se înscrie, de asemenea, în această direcție. Fill se bazează de mult timp pe instrumentele software Eplan pentru planificare și inginerie, iar în octombrie 2016 a trecut la un Perforex BC 1007 HS de la Rittal pentru procesarea automată a dulapurilor de comandă. Atunci când a făcut noua investiție, Fill a dorit o mașină mai rapidă, dar și una care să se potrivească sistemului. Și asta este exact ceea ce promite combinația dintre Rittal și Eplan: Mai multă claritate și, mai presus de toate, coerență. Planurile de asamblare create cu ajutorul software-ului Eplan pot fi trimise direct la mașină și prelucrate. În plus, pachetul Perforex-Performance oferă reglarea electrică a adâncimii și viteze mai rapide, astfel încât Fill are acum nevoie doar de o treime din timpul de prelucrare.
Prezentare generală
- Proiect
- Fill
- Locație
- Gurten, Austria
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
- Automatizarea continuă a dulapurilor de comandă de până la 2.000 de carcase pe an.
 
- Soluție
- Procesarea continuă a dulapurilor de comandă prin planificare și inginerie în Eplan și procesare cu Perforex BC 1007 HS
- Pachet Perforex Perfomance pentru reglarea electrică a adâncimii și viteze mai rapide
- Timp de prelucrare cu 2/3 mai rapid