Aeroportul Dubrovnik

Rittal Data Center pentru disponibilitate, fiabilitate și calitate ridicată

Dubrovnik - una dintre destinațiile turistice de top din lume Zidul unic al orașului, tradiția istorică, moștenirea culturală și eticheta unei locații de top pentru seriale de televiziune și filme de renume mondial, sunt motivele pentru care numărul de vizitatori este în continuă creștere. Deoarece aeroportul se confruntă cu un volum crescut de zboruri datorită acestei dezvoltări, a devenit necesară modernizarea aeroportului și a infrastructurii IT. Din acest motiv, s-a construit un nou terminal de aeroport. Rittal a fost însărcinată să construiască un centru de date modern, cu o disponibilitate foarte mare.

Ca parte integrantă, centrul de date va asigura inclusiv securitatea necesară pentru dezvoltarea pe termen lung a aeroportului – atât în ceea ce privește stocarea datelor digitale, cât și securitatea IT generală.
Tomislav Macan, Manager de întreținere și dezvoltare, Aeroportul Dubrovnik

Fiabilitate, disponibilitate, siguranță și calitate

O infrastructură IT sigură este esențială pentru gestionarea aeroporturilor. Deoarece Aeroportul Dubrovnik este deschis non-stop, fiabilitatea, disponibilitatea, securitatea și calitatea infrastructurii IT au fost cei mai importanți factori în procesul decizional. Rittal și partenerii IT locali Kodeks, Combis și Optimal Sistemi au prezentat o soluție bazată pe cele mai bune practici. Deoarece centrul de date se află în centrul sistemului de management al aeroportului și trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de securitate, acesta a fost proiectat ca o unitate separată într-o cameră modulară Rittal de înaltă disponibilitate.

Rittal and local IT partners Kodeks, Combis and Optimal Sistemi presented a best-practice solution. As the data centre is the heart of the airport management system, and must comply with extremely high security standards, it was implemented as a separate, dedicated unit in a modular Rittal high-availability room.

Consum mai eficient de energie

Dulapurile pentru servere sunt dispuse pe două rânduri, cu o insulă caldă, care permite răcirea eficientă a echipamentelor din dulapurile pentru servere și a restului incintei. Soluțiile de răcire Rittal LCP CW permit răcirea direcționată doar a acelor zone în care acest lucru este necesar. Soluțiile sunt sinonime în special cu un consum eficient de energie: în condiții ideale, este posibil un PUE mai mic de 1,2.

Asigurarea redundanței maxime

În cazul unei pene de curent, centrul de date este alimentat cu energie electrică prin generatoare și sisteme UPS modulare ABB. Cu o arhitectură paralelă descentralizată (DPA) unică, aceasta asigură o redundanță maximă, precum și o alimentare continuă și fiabilă pentru noul centru de date.

Centrul de date are o podea supraînălțată pentru a permite instalarea instalațiilor mecanice în spațiul de dedesubt. În caz de incendiu, un sistem de detectare timpurie a incendiului declanșează stingerea cu gaz. Activarea detectoarelor de incendiu deschide automat clapetele de decompresie care sunt instalate pentru a preveni ca suprapresiunea creată de gazul care intră să provoace deformări în structura pereților incintei.

Prezentare generală

Proiect
Dubrovnik Airport Ltd.
Locație
Dubrovnik, Croația
Provocare
  • Construcția unui nou terminal  (pentru mai mult de 3,5 milioane de pasageri) ca urmare a traficului în creștere

    Centru de date securizat și cu disponibilitate ridicată pentru securizarea proceselor aeroportuare (cum ar fi manipularea bagajelor)

    Respectarea celor mai înalte standarde de securitate IT

Soluție

Infrastructură IT Rittal (cameră de siguranță, rack-uri IT TS, LCP CW și chiller IT, CMC III, sistem UPS de la ABB, PDR și PSM)

Fiabilitate, disponibilitate, siguranță și calitate

O infrastructură IT sigură este esențială pentru gestionarea aeroporturilor. Deoarece Aeroportul Dubrovnik este deschis non-stop, fiabilitatea, disponibilitatea, securitatea și calitatea infrastructurii IT au fost cei mai importanți factori în procesul decizional. Rittal și partenerii IT locali Kodeks, Combis și Optimal Sistemi au prezentat o soluție bazată pe cele mai bune practici. Deoarece centrul de date se află în centrul sistemului de management al aeroportului și trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de securitate, acesta a fost proiectat ca o unitate separată într-o cameră modulară Rittal de înaltă disponibilitate.