Cum se construiește un sistem de distribuție a energiei electrice care necesită un maxim de 80 A într-un mod clar și compact? Echipa de la GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH s-a confruntat cu această întrebare și a găsit soluția în RiLine Compact de la Rittal.
Această mică companie din Viena implementează proiecte dintr-o gamă largă de industrii, de la consultanță și planificare la programare și construcție de dulapuri de comandă. Pentru un sistem de recuperare a căldurii, au găsit un răspuns adecvat la această problemă: sistemul de bare colectoare RiLine Compact de la Rittal. Acest sistem modular de bare colectoare este ușor de configurat și rapid de instalat. În combinație cu sistemul de conectare, adaptoarele de dispozitive și separatoarele cu fuzibile, sistemul de bare de distribuție încapsulat formează unități compacte care pot fi instalate perfect în dulapul de comandă. Sistemul de distribuție a energiei electrice este special conceput pentru sisteme mici de comandă și instalații de distribuție electrică cu un curent maxim de până la 125 A. Exact ce trebuia pentru proiectul GSA.
Alegerea celei mai bune dintre toate posibilitățile pentru un anumit proiect dintr-un sistem modular seamănă întrucâtva cu un joc de Lego pentru adulți.
Sigur și rapid
RiLine Compact este un sistem de distribuție de putere testat ca tip, care poate furniza energie electrică pentru diferite versiuni de dispozitive de protecție și de comutare. Sistemul cu bare complet protejate contra atingerii, facilitează asamblarea și scurtează timpul necesar pentru instalare. Componentele pot fi pur și simplu atașate la sistem, asigurând atât conexiunea mecanică, cât și cea electrică într-o singură etapă de asamblare. Acest montaj simplu este cel care a convins echipa GSA. Pentru asamblarea dispozitivelor de comutare și de protecție, sunt disponibile diverse adaptoare care permit o conectare ușoară. În plus, sunt disponibile adaptoare de conectare pentru conectarea conductoarelor rotunde și diverse module funcționale pentru controlul motorului și reglarea puterii. Cu RiLine Compact, asamblarea nu numai că este deosebit de rapidă, dar nu este necesară nici o unealtă. Atât plăcile, cât și componentele sistemului pot fi conectate rapid și ușor.
GSA a echipat un total de patru dulapuri de control cu RiLine Compact pentru clientul său. Specialiștii apreciază în mod deosebit funcțiile simple și sigure. Astfel, utilizatorul este în siguranță față de părțile sub tensiune datorită protecției la atingere. Datorită tehnologiei de sistem standardizate și conforme cu standardele, sistemul compact de bare colectoare poate fi utilizat în sistemele de control atât pentru piața IEC, cât și pentru piața UL. Pentru GSA, sistemul este soluția perfectă pentru toate aplicațiile de până la 125A.
Mica diferență
GSA care convingerea că ideile și flexibilitatea vă pot oferi un avantaj competitiv pe o piață extrem de competitivă. De asemenea, compania dorește să ofere ceva special în ceea ce privește designul – soluțiile nu trebuie doar să funcționeze, ci și să aibă un aspect profesional la final. Cu RiLine Compact, acest lucru a fost realizat în mod clar în cadrul proiectului.